添加到信号链设计器

AD8469:  快速、轨到轨、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8469是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,可调迟滞控制,以及关断输入。在电源电流典型值为500 μA时,该器件可提供40 ns传播延迟、10 mV过驱性能,可驱动15 pF负载。

这款器件提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+5.7 V。

TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部额定定时特性驱动最高15 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。

AD8469采用8引脚MSOP封装,提供关断引脚和迟滞控制特性。额定温度范围为-40℃至+125℃。

应用

  • 高速仪器仪表
  • 时钟与数据信号恢复
  • 逻辑电平转换
  • 高速线路接收机
  • 阈值检测
  • 峰值和零交越检波器
  • 高速触发器电路
  • 脉冲宽度调制器
  • 电流/电压控制振荡器

特点和优势

  • 通过汽车应用认证
  • 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压:
    VEE − 0.2 V 至 VCC + 0.2 V
  • 低突波TTL-/CMOS-兼容输出级
  • 传播延迟:40 ns
  • 低功耗:1.4 mW(2.5 V)
  • 关断引脚
  • 可编程迟滞
  • 电源抑制:> -50 dB
  • 工作温度范围:40℃至+125℃

AD8469 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8469 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8469WBRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 0.89 $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD8469WBRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 $ 0.89 $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购