添加到信号链设计器

AD8468:  轨到轨、快速、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8468是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2.0工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-/CMOS兼容输出驱动器,以及关断输入。在电源电流典型值为500 μA时,该器件提供40 ns传播延迟、10 mV过驱性能,可驱动15 pF负载。    

这款器件提供灵活的电源方案:可采用2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+2.7 V;也可采用最高5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+5.7 V。

TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部额定定时特性驱动最高15 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。AD8468采用6引脚小型SC70封装,提供单端输出和关断引脚。

应用
  • 汽车应用
  • 高速仪器仪表
  • 时钟与数据信号恢复
  • 逻辑电平转换
  • 高速线路接收机
  • 阈值检测
  • 峰值和零交越检波器
  • 高速触发器电路
  • 脉冲宽度调制器
  • 电流/电压控制振荡器

特点和优势

  • 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
  • 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
  • 传播延迟:40 ns
  • 低功耗:1 mW(2.5 V)
  • 关断引脚
  • 电源抑制:> 60 dB
  • 工作温度范围:−40°C至+125℃
  • 通过AEC-Q100认证

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8468: Rail-to-Rail, Fast, Low Power 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply TTL/CMOS Comparator Preliminary Data Sheet (Rev 0, 11/2010) (pdf, 221 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8468 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8468WBKSZ-R7 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 汽车级 Reel, 3000 $ 0.89 $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8468WBKSZ-RL 产品状态: 量产 6 ld SC70 6 汽车级 Reel, 10000 $ 0.89 $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购