添加到信号链设计器

AD8465:  轨到轨、极快型、2.5 V至5.5 V、单电源LVDS比较器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8465是一款极快型比较器,采用ADI的专有XFCB2工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V 至 VCCI + 0.2 V, 低噪声,LVDS兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL/CMOS锁存输入和/或关断输入。该器件的传播延迟为1.6 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为1 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。

这款器件提供灵活的电源方案:可采用2.5 V单正电源供电,输入信号范围为−0.5 V至+2.7 V;也可采用最高5.5 V正电源供电,输入信号范围为−0.5 V至+5.7 V。当采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,它还支持宽输入信号范围,同时功耗大大降低。

LVDS兼容输出级旨在驱动任何标准LVDS输入。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。通过独特的单引脚控制选项,还可提供高速锁存和可编程迟滞特性。AD8465提供12引脚LFCSP封装。
应用

  • 高速仪器仪表
  • 时钟与数据信号恢复
  • 逻辑电平转换
  • 脉冲波谱
  • 高速线路接收机
  • 阈值检测
  • 峰值和零交越检波器
  • 高速触发器电路
  • 脉冲宽度调制器
  • 电流/电压控制振荡器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 汽车
  • 特点和优势

    • 额定轨到轨电压VCCI = 2.5 V至5.5 V
    • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCCI + 0.2 V
    • 低突波LVDS-兼容输出级
    • 传播延迟:1.6 ns
    • 功耗:37 mW (2.5 V)
    • 关断引脚
    • 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
    • 电源抑制:> 60 dB
    • 工作温度:−40°C至+125°C

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8465 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8465WBCPZ-R7 产品状态: 量产 12 ld LFCSP (3x3mm w/1.65EP) 12 汽车级 Reel, 1500 $ 3.32 $ 2.98 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8465WBCPZ-WP 产品状态: 量产 12 ld LFCSP (3x3mm w/1.65EP) 12 汽车级 Tray, 50 $ 3.32 $ 2.98 Y  材料信息 通知我 订购