添加到信号链设计器

AD835:  250 MHz电压输出4象限乘法器

产品详情

AD835是一款完整的四象限电压输出模拟乘法器,采用先进的介质隔离互补双极性工艺制造。它产生X和Y电压输入的线性乘积,−3 dB输出带宽为250 MHz(小信号上升时间为1 ns)。满量程(−1 V至+1 V)上升至下降时间为2.5 ns(采用150 Ω标准RL),0.1%建立时间通常为20 ns。

其差分乘法输入(X, Y)和求和输入(Z)处于高阻态。低阻抗输出电压(W)最高可达±2.5 V,可驱动低至25 Ω的负载。正常工作时采用±5 V电源。

AD835不仅具有出众的速度性能,而且易于使用,功能丰富。例如,除允许在输出端添加信号外,Z输入端还能使AD835的工作电压放大高达约10倍。因此,该乘法器的乘积噪声非常低(50 nV/√Hz),远胜于早期产品。

AD835采用8引脚PDIP封装(N)和8引脚SOIC封装(R),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 高速乘法、除法、平方运算
  • 宽带调制和解调
  • 相位检测和测量
  • 正弦波频率加倍
  • 视频增益控制和键控
  • 电压控制放大器和滤波器
  • 产品特色
    1. AD835是首款单芯片250 MHz四象限电压输出乘法器。
    2. AD835适用于各种信号处理应用,只需极少的外部器件。
    3. 高输入阻抗(100 kΩ||2 pF)使得信号源负载可忽略不计。
    4. 高输出电流能力支持驱动低阻抗负载。
    5. 通过精心优化器件并使用特殊的低噪声带隙基准电压源,可实现出色的低噪声电平。
    6. 易于使用,性价比高,适合要求使用混合或板级解决方案的应用。

    特点和优势

    • 简单:基本函数为W = XY + Z
    • 完整:只需极少的外部元件
    • 直流耦合电压输出简化应用
    • 高速:满量程的0.1%建立时间仅20 ns
    • 高差分输入阻抗X、Y和Z输入
    • 低乘法器噪声50 nV/vHz

    AD835功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD835: 250 MHz, Voltage Output 4-Quadrant Multiplier Data Sheet  (Rev D, 12/2010) (pdf, 365 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD835 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD835ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 11.19 $ 10.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD835AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 12.64 $ 11.42 N  材料信息 通知我 订购
    AD835AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 11.42 N  材料信息 通知我 订购
    AD835AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 11.42 N  材料信息 通知我 订购
    AD835ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 11.19 $ 10.11 Y  材料信息 通知我 订购
    AD835ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.11 Y  材料信息 通知我 订购
    AD835ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 11.19 $ 10.11 Y  材料信息 通知我 订购