添加到信号链设计器

AD834:  500 MHz四象限乘法器

产品详情

D834是一款单片、激光调整、四象限模拟乘法器,来自每个差分电压输入的跨导带宽(RL=50 Ω) 超过500 MHz,适合高频率的应用。在乘法模式下,该器件的典型总满量程误差为0.5%,与应用模式和外部电路无关。它的性能相对温度不敏感,并且由于采用基于带隙基准电压发生器和其他设计功能的稳定偏置,其电源会变化。

为保留高速双极性工艺的全带宽潜力以便制造AD834,该器件的输出采用集电极开路的差分电流对形式。为提供单端地参考电压输出,就需要某种形式的外部电流至电压的转换。这可以是一个宽带变压器、巴伦或有源电路,如运算放大器。在某些应用中(如功率测量),随之而来的信号处理可能并不需要高带宽。

传递函数经过精确调整,当X = Y = ±1 V,差分输出为±4 mA。这种绝对校准可让两个或更多AD834器件的输出以完全相等的权数相加,从而不受负载电路精度的影响。

AD834J采用8引脚PDIP和塑料SOIC封装,额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围;AD834A同样采用8引脚CERDIP封装和塑料SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD834SQ/883B采用8引脚CERDIP封装,工作温度范围为−55°C至+125°C军用温度范围;同时提供S级芯片。

有关AD834(AN-212 and AN-216)的两篇应用笔记,可访问:www.analog.com。欲进一步了解应用电路,请参考AD811数据手册。

特点和优势

  • 工作频率:DC至>500 MHz
  • 差分±1 V满量程输入
  • 差分±4 mA满量程输出电流
  • 低失真:≦0.05%(0 dBm输入)
  • 电源电压:±4 V至±9 V
  • 低功率(280 mW典型值,VS = ±5 V)

AD834功能框图

AD834 图
AD834功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD834: 500 MHz Four-Quadrant Multiplier Data Sheet (Rev F, 06/2012) (pdf, 501 kB) 产品数据手册 PDF
AN-216: Video VCAs and Keyers Using the AD834 and AD811  (pdf, 367 kB) 应用笔记 PDF
AN-212: Using the AD834 in DC to 500 MHz Applications:  (pdf, 592 kB)
RMS-to-DC Conversion, Voltage-Controlled Amplifiers, and Video Switches
应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD834 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD834AQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 38.52 $ 34.81 N  材料信息 查看PCN 订购
AD834AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 21.77 N  材料信息 通知我 订购
AD834AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 21.77 N  材料信息 通知我 订购
AD834ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 21.31 $ 19.26 Y  材料信息 通知我 订购
AD834ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 19.26 Y  材料信息 通知我 订购
AD834ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 19.26 Y  材料信息 通知我 订购
AD834JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 20.78 $ 18.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD834JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 19.98 $ 18.06 Y  材料信息 通知我 订购
AD834JRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 $ 19.98 $ 18.06 Y  材料信息 通知我 订购
AD834JRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 19.98 $ 18.06 Y  材料信息 通知我 订购
AD834SQ/883B 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 136.40 $ 123.30 N  材料信息 查看PCN 订购