添加到信号链设计器

AD734:  10 MHZ四象限乘法器/除法器

产品详情

AD734是一款精密的高速四象限模拟乘法器,与行业标准AD534引脚兼容,并提供传递函数W = XY/U。它提供低阻抗电压输出,全功率(20 V 峰峰值)带宽为10 MHz。总静态误差(调整、失调和非线性度相加)为满量程的0.1%。保证典型失真小于-80 dBc。低电容X、Y和Z输入均为全差分。在多数应用中,无需通过外部元件来定义该函数。

内部调整(分母)电压U为10 V,从嵌入式齐纳二极管基准电压获得。通过一种新功能,可替代外部分母电压,允许将AD734用作一个二象限除法器,其分母范围为1000:1,信号带宽在增益为20 dB时保持为10 MHz,增益为40 dB时保持为2 MHz,增益为60 dB时保持为200 kHz,增益带宽积为200 MHz。

AAD734的先进性能得益于新电路技术、高速互补双极性工艺以及基于交流信号而非常规直流信号的新型激光调整模式这三者的有机融合。由于AD734的输入级拥有较宽的带宽(>40 MHz)且乘法器内核具有200 MHz的增益带宽积,AD734可用作低失真调制器、解调器宽带增益控制、均方根-直流转换电压控制放大器、振荡器和输入带宽分母为40 MHz的滤波器解调器,只要所需输出频率低于10 MHz,输入频率最高可达40 MHz。

AD734AQ和AD734BQ的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,采用14引脚陶瓷DIP封装。AD734SQ/883B符合军用标准MIL-STD- 883B,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围,采用14引脚陶瓷DIP封装。

特点和优势

  • 高精度,典型误差:0.1%
  • 高速
    全功率带宽:10 MHz
    压摆率:450 V/µs
    0.1%建立时间:200 ns(全功率)
  • 直分模式,2 MHz带宽(增益为100)
  • 低失真
    -80 dBc(任意输入)
    典型三阶IMD:-75 dBc(10 MHz)
  • 低噪声
    94 dB SNR,10 Hz至20 kHz
    70 dB SNR,10 Hz至10 MHz

功能框图 AD734

AD734 图
功能框图 AD734

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD734: 10 MHz, Four-Quadrant Multiplier/Divider Data Sheet (Rev E, 02/2011) (pdf, 213 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD734 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD734 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD734AN 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 17.87 $ 16.15 N  材料信息 查看PCN 订购
AD734ANZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 15.81 $ 14.30 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD734AQ 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 18.73 $ 16.94 N  材料信息 查看PCN 订购
AD734BN 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 30.24 $ 27.33 N  材料信息 查看PCN 订购
AD734BNZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 26.75 $ 24.18 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD734BQ 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 31.67 $ 28.62 N  材料信息 查看PCN 订购
AD734SQ/883B 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 68.57 $ 61.98 N  材料信息 查看PCN 订购