ADXL321: 小封装、±18 g 加速计 |
ADXL321是一款单芯片的小封装、低功耗、完全双轴、信号调理电压输出型加速计。该产品可以测量±18 g (典型值)满量程范围的加速度。它还可以检测动态加速度(振动)与静态加速度(重力)。
ADXL321典型噪底为320 µg/√Hz,可实现倾斜检测、窄带宽(<50 Hz)应用中3 mg以下的分辨率。
利用XOUT与YOUT 引脚的电容 CX 与CY来设置加速计的带宽。可以选择适合应用的0.5 Hz ~ 2.5 kHz带宽。
ADXL321采用微小型4 mm × 4 mm × 1.45 mm, 16引脚、塑料LFCSP封装
应用ADXL321是一款单芯片的小封装、低功耗、完全双轴、信号调理电压输出型加速计。该产品可以测量±18 g (典型值)满量程范围的加速度。它还可以检测动态加速度(振动)与静态加速度(重力)。
ADXL321典型噪底为320 µg/√Hz,可实现倾斜检测、窄带宽(<50 Hz)应用中3 mg以下的分辨率。
利用XOUT与YOUT 引脚的电容 CX 与CY来设置加速计的带宽。可以选择适合应用的0.5 Hz ~ 2.5 kHz带宽。
ADXL321采用微小型4 mm × 4 mm × 1.45 mm, 16引脚、塑料LFCSP封装
应用The ADXL321 is not recommended for new designs. The next generation of this product has been released. Please visit the product page for the ADXL326.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXL321EB | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 30.31 | 11/13/2009 | N | - | 联络ADI | 联络ADI |
| ADXL321JCP | 量产 | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | 工业 | $ 9.33 | - | E 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| ADXL321JCP-REEL | 量产 | 16 ld LFCSP (4x4mm,stacked Die w/Glass seal 1.75mm | 16 | 工业 | $ 9.33 | 04/23/2010 | E 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。