ADT7302
量产±2°C精度、微功耗数字温度传感器,采用6引脚SOT-23封装
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 13位温度数字转换器
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 最高温度:125°C
- 精度:±2°C
- 温度分辨率:0.03125°C
- 工作电流:1 µA
- 功耗:0.631 mW(VDD = 3.3 V )
- SPI 和DSP兼容串行接口关断模式
- 节省空间的SOT-23和microSOIC封装
- 兼容AD7814
ADT7302是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23和MSOP封装。它内置一个带隙温度传感器和一个13位ADC,能够以+0.03125°C的分辨率对温度进行监控和数字化。
ADT7302配有一个灵活的串行接口,可以与大多数微控制器轻松接口。该接口支持SPI™、QSPI和MICROWIRE™协议,并且也与DSP兼容。该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。ADT7302具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备、汽车和家用电器。
产品聚焦- 片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为−40°C至+125℃。
- 电源电压:2.7 V至5.25 V。
- 采用节省空间的6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装。
- 最大温度精度:±2℃。
- 13位温度读数分辨率达0.03125°C。
- 关断模式可使功耗降至4.88 μW(VDD = 3.3 V,1 SPS)。
- 兼容AD7814。
应用
- 医疗设备
- 汽车电子
环境控制
石油温度
液压系统 - 蜂窝电话
- 磁盘驱动器
- 个人计算机
- 电子测试设备
- 办公设备
- 家用电器
- 过程控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADT7302ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| ADT7302ARMZ | 量产 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
12月 16, 2011 - 11_0301 ADT7301 and ADT7302 Datasheet Correction |
||
| ADT7302ARMZ | 量产 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 5, 2011 - 11_0084 ADT7301 and ADT7302 mask revision |
||
| ADT7302ARMZ | 量产 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 量产 | |
|
12月 16, 2009 - 09_0252 ADT7301 and ADT7302 Metal Mask Edit and Datasheet Correction |
||
| ADT7302ARMZ | 量产 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 10, 2008 - 08_0058 Wafer Fab transfer from 6" C5 Analog Devices, Ireland to 8" C5 TSMC, Taiwan |
||
| ADT7302ARMZ | 量产 | |
| ADT7302ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADT7302ARTZ-500RL7 | 量产 | |
| ADT7302ARTZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADT7320 | 最后购买期限 | ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7302的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论