RF和IF ICs -  新闻

ADI新版模拟器件设计工具可简化RF设计
ADIsimRF 1.6版增加了对29种新RF IC和数据转换器的支持,同时提供各种增强功能。

ADI推出最高动态范围和集成度的正交解调器
ADI最近推出了具有业界最高动态范围和集成度的正交解调器ADRF6806和ADRF6807,适合蜂窝通信基础设施和微波点对点无线电等多种宽带通信应用。

ADI 推出两款适用于宽带通信系统的高集成度 VGA
DRF6516和 ADL5336,其集成度和性能均达到全新的水平,适合宽带通信系统使用。

ADI公司放大器符合同类最佳的高速数据转换器的严苛性能标准
--利用ADI公司的差分放大器ADL5565,通信基础设施和仪器设备制造商可以提高接收机的动态范围,以支持新一代无线电、测试硬件和高速工业仪器仪表。

ADI公司的1W、2级集成驱动放大器覆盖整个蜂窝频率范围

新型 PLL 频率合成器实现高集成度、高灵活性、高性能
--支持连续的频率范围

ADI公司新版RF设计工具简化RF系统开发
--RF信号链计算工具和PLL频率合成器工具有助于加速产品上市

ADI公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台
--ADI公司与Boston Engineering合作,通过融合MatLab® Simulink®和Blackfin®处理器简化电机控制软件开发

ADI公司与麻省理工学院合作研发用于病人监护的医疗技术

ADI在线基础课程即将招生开课啦

ADI发布业界首款具有宽带性能的多频带通信混频器
--ADI单通道和双通道RF混频器是业内首款集成宽带LO放大器、可编程RF巴伦和IF滤波器以及IF放大器的产品,支持无线基础设施和软件定义无线电应用的宽带工作模式。

ADI推出AD9838 AD9837直接数字频率合成IC节省功耗和尺寸

ADI公司实验室电路协助工程师应对模拟、RF和混合信号系统的常见复杂设计挑战
--ADI公司Circuits from the Lab™实验室电路提供多种省时省力的资源,如测试数据、原理图、BOM、PCB (Gerber)布局文件和器件驱动等,旨在帮助工程师轻松快捷地实现系统集成。

IIC-CHINA 2011春季展落幕 ADI 创新技术倍受瞩目
----ADI工业自动化及医疗电子等领域众多创新技术于展会现场大放异彩

ADI公司推出高集成度的低功耗RF收发器,支持工业、科研和医疗应用中的短程无线系统
--ADI公司的ADF7241 RF收发器能够在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作,并以单芯片支持250 Kbps IEEE 802.15.4 PHY协议。

ADI公司针对新一代通信系统推出高性能集成式RF解调器
--新型解调器ADRF6801集成ADI公司领先的PLL频率合成器和VCO,具有业界领先的性能、出色的功能集成和宽动态范围。

ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统
--ADI公司首款高精度ECG AFE包括起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,适合电池和线路供电的ECG应用

8位高速模数转换器可实现同类最佳功耗和噪声性能
--ADI公司的AD9284是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286是业界功耗最低的8位500 MSPS ADC。

ADI公司的RF/微波产品系列新增用于宽带通信设计的高集成度解调器
--ADI公司的ADRF6850解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。

高性能RF功率检波器同时提供均方根和包络输出
--ADI公司的ADL5511 TruPwr™均方根和包络检波器精度极高,并可以简化无线、仪器仪表、军事和宽带应用中高峰均比的调制信号包络提取。

ADI斩获四项2010年度EDN China创新奖展现在模拟信号和数字信号处理领域的突出成就

2010 ADI中国大学创新设计竞赛于武汉成功落下帷幕

RMS检波器可准确测量3G和4G设备中的大波峰因数信号
--ADI公司的ADL5505 TruPwr RMS检波器拥有业界最小的尺寸,可以优化线性功率放大器的性能,从而提高系统效率和电池寿命。

ADI推出面向微波点对点和专有移动无线电应用、内置高压电荷泵的新型PLL频率
--新型ADF4150HV PLL频率合成器集成30V电荷泵,最高工作频率达4.4 GHz。

ADI 发布针对 RF 设计的新版 PLL 频率合成器设计软件
--ADIsimPLL 3.3版支持更多器件,拥有更新更丰富的库,更强的仿真功能。

ADI 公司推出高性能射频混频器
新款 ADL5353和 ADL5354混频器可实现满足高动态范围和低噪声需求的设计

ADI 公司为宽带通信设备开发提供具有突破性集成度的射频 IC
单片 RF IC 产品可使点对点无线电、无线基站、有线电视基础设施和通信测试设备的元器件数量减少75%以上

ADI 公司表彰在符合其严格制造标准方面整体表现卓越的战略供应商
-- 13家公司获得 ADI 公司2009年度杰出供应商奖,这些公司在适应市场需求波动和一贯保持较短的交货周期等方面表现堪称世界一流。

ADI 公司推出面向工业、科学、医疗应用中短距离无线系统的高性能射频电路
-- 新款2.4GHz ISM 频段短距离射频收发器支持 IEEE802.15.4模式下250kbps 或 FSK 模式下高达2Mbps 的数据速率,并提供极佳的抗强干扰性能

ADI新型集成式调制器可用于宽带卫星应用并降低元器件数

ADI新推出的高动态范围、单通道混频器系列树立性能水平新标杆

免费、快速、高效——ADI公司全新射频IC设计工具帮助中国射频IC设计师降低开发风险和难度

ADI公司推出用于毫微微蜂窝(FEMTOCELL)基站的3G收发器

ADI公司推出高集成度频率合成器与混频器系列产品,增强RF/IF信号链路性能

ADI公司为下一代蜂窝与宽带无线应用提供直接变频接收机解决方案

ADI公司射频功率检测技术提高手机和无线基站的性能水平

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭