ADUM2402

量产

四通道数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低功耗工作
    • 5 V工作电压 (参见参考数据手册)
      • 每个通道1.0 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
      • 每个通道3.5 mA(最大值,10 Mbps)
      • 每个通道31 mA(最大值,90 Mbps)
    • 3 V工作电压 (参见参考数据手册)
      • 每个通道0.7 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
      • 每个通道2.1 mA(最大值,10 Mbps)
      • 每个通道20 mA(最大值,90 Mbps)
  • 双向通信
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度高达:105℃
  • 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)
  • 精密定时特性
    • 脉冲宽度失真:2 ns(最大值
    • 通道间匹配:2 ns(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 输出使能功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADUM2402
四通道数字隔离器
ADuM2402 Functional Block Diagram ADUM2402 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM342E 推荐用于新设计 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM2402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览