eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD7814

量产

10位数字温度传感器,采用6引脚SOT-23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位温度数字转换器
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 精度:±2°C
  • SPI和DSP兼容串行接口
  • 关断模式
  • 节省空间的SOT-23封装

AD7814
10位数字温度传感器,采用6引脚SOT-23封装
AD7814 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADT7311 最后购买期限 汽车应用、±0.5°C精度的16位数字SPI温度传感器
ADT7312 推荐用于新设计 汽车应用、±1°C精度、裸片形式的16位175°C数字SPI温度传感器
ADT7320 最后购买期限 ±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览