添加到信号链设计器

ADSP-BF539F:  适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器

产品详情

Blackfin®处理器系列不断扩展,以满足对更多连接方式日益增长的需求。此外,该系列还具有高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强型DMA子系统以及动态电源管理(DPM)功能。这些新成员与现有Blackfin产品代码兼容,因此系统设计人员可以充分利用处理器内核的综合控制与信号处理能力。

ADSP-BF539F处理器旨在用作控制与信号处理应用中的系统控制处理器,例如汽车导航系统、音响主机和音频放大器等。ADSP-BF539F的功能与ADSP-BF539处理器相当,但前者还配有片上闪存。

Blackfin处理器新增闪存和MOST网络连接能力
Blackfin处理器系列的一项新增特性是在处理器旁集成闪存。ADSP-BF539F系列提供两种选择:一种具有4 Mb片上闪存,另一种具有8 Mb片上闪存。两种型号均提供较大的代码空间,支持复杂的嵌入式系统和快速(70 ns)访问Blackfin内核。

闪存数据手册:
4 Mb (512 K x 8位/256 K x 16位)闪存
8 Mb (1 M x 8位/512 K x 16位)闪存

此外还有与之互为补充的Blackfin处理器存储器系统,它采用强大而灵活的高速缓存架构,能够动态平衡SRAM所需的硬件实时任务与要求高速缓存功能的软件实时控制任务和操作系统(OS)。

这些强大的新处理器还集成了MXVR收发器,用于通过MOST汽车多媒体网络传输和接收音频、视频及控制数据。动态电源管理可进一步降低功耗,并使封闭应用中的功耗降至最低。

集成系统设计
除了CAN 2.0B嵌入式连接能力之外,ADSP-BF539F处理器还包含各种通用功能,旨在尽可能减少外部IC数量,并提供电路板控制与通信。外设包括:3个SPI®兼容型端口、3个UART、4个SPORT端口、3个多功能定时器、38个通用I/O口、2个双线式I2C接口、1个实时时钟、1个看门狗定时器、1个事件控制器以及1个JTAG/调试接口。灵活的并行外设接口(PPI)可以与各种视频编码器/解码器、显示驱动器、图像传感器和通用转换器直接相连。

开发工具
Blackfin处理器的支持工具包括:

ADI公司业界领先的CROSSCORE®开发工具。CROSSCORE组件包括VisualDSP++®软件开发环境、EZ-KIT Lite®评估系统、EZ-Extender™子板以及基于PCI或USB的仿真器。

Green Hills® Software备受好评的MULTI®嵌入式软件开发环境及相关仿真器。

MOST是Standard Microsystems Corporation (SMSC)的注册商标

特点和优势

  • 媒体收发器(MXVR),用于与MOST®汽车多媒体网络相连
  • 新增片上闪存(512KB或1MB),用于存储在强大的400MHz或500MHz处理器上运行的复杂系统应用程序代码
  • 强大而灵活的高速缓存架构,适合软件实时控制任务和业界标准操作系统,以及硬件实时信号处理任务
  • 高性能16/32位嵌入式处理器内核
  • 10级RISC MCU/DSP流水线,带16/32位混合ISA,以实现最佳代码密度
  • 完全SIMD架构,包含用于加速视频和图像处理的指令
  • 存储器管理单元(MMU)支持全面存储器保护,以实现隔离的安全环境

ADSP-BF539F功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-BF539/ADSP-BF539F:Blackfin嵌入式处理器数据手册 (Rev B, 11/2008) (pdf, 2363 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-BF539/ADSP-BF539F: Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev E, 01/2011) (pdf, 2363 kB) 产品数据手册 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
EE-340: SHARC®处理器和Blackfin®处理器的SPI 连接  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-340: Connecting SHARC® and Blackfin® Processors over SPI  (pdf, 209 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: 采用外部开关电源为Blackfin®处理器供电 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 486 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: Using External Switching Regulators with Blackfin® Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 163 kB) 应用笔记 PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) 应用笔记 PDF
EE-334: 利用Blackfin®处理器休眠状态实现待机低功耗  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-334: Using Blackfin® Processor Hibernate State for Low Standby Power  (pdf, 904 kB) 应用笔记 PDF
EE-326: Blackfin®处理器与SDRAM技术(Rev 2, 12/2008)  (pdf, 2705 kB) 应用笔记 PDF
EE-326: Blackfin Processor and SDRAM Technology (Rev 2, 12/2008)  (pdf, 958 kB) 应用笔记 PDF
EE-324: System Optimization Techniques for Blackfin Processors (Rev 1, 07/2007)  (pdf, 146 kB) 应用笔记 PDF
EE-323: Implementing Dynamically Loaded Software Modules (Rev 1, 05/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-321: Connecting Blackfin® Processors to the AD7656 SAR ADC (Rev 1, 03/27/2008)  (pdf, 176 kB) 应用笔记 PDF
EE-315: Changing the PHY in the Ethernet Driver for Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 0 kB) 应用笔记 PDF
EE-312: Building Complex VDK/LwIP Applications Using Blackfin Processors (Rev 2, 09/2008)  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
EE-311: VisualDSP++® Flash Programmer API for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 0 kB) 应用笔记 PDF
EE-309: Power Mode Transition Times of Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 458 kB) 应用笔记 PDF
EE-308: Estimating and Optimizing Booting Time for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 403 kB) 应用笔记 PDF
EE-307: Blackfin®处理器利用VisualDSP++®工具的调试方法 (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-307: Blackfin Processor Troubleshooting Tips Using VisualDSP++ Tools (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 223 kB) 应用笔记 PDF
EE-306: PGO Linker - A Code Layout Tool for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 65 kB) 应用笔记 PDF
EE-304: Using the Blackfin Processor SPORT to Emulate a SPI Interface (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 194 kB) 应用笔记 PDF
EE-303: Using VisualDSP++ Thread-Safe Libraries with a Third-Party RTOS (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 56 kB) 应用笔记 PDF
EE-302: Interfacing ADSP-BF53x Blackfin Processors to NAND FLASH Memory (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
EE-301: Blackfin®处理器上开发多媒体应用软件的视频模板 (Rev 1, 09/2006)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-301: Video Templates for Developing Multimedia Applications on Blackfin (Rev 1, 09/2006)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-298: Estimating Power for ADSP-BF538/BF539 Blackfin Processors (Rev 2, 07/2007)  (pdf, 212 kB) 应用笔记 PDF
EE-294: Energy-Aware Programming on Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 102 kB) 应用笔记 PDF
EE-281: Blackfin®处理器硬件设计注意事项 (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-281: Hardware Design Checklist for the Blackfin Processors (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: 高速缓冲存储器在Blackfin®处理器中的应用(Rev 2, 05/2009)  (pdf, 454 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: Using Cache Memory on Blackfin Processors (Rev 2, 05/2009)  (pdf, 1634 kB) 应用笔记 PDF
EE-240: ADSP-BF533 Blackfin®加载过程 (Rev 4, 09/2008)  (pdf, 1523 kB) 应用笔记 PDF
EE-240: ADSP-BF533 Blackfin Booting Process (Rev 4, 09/2008)  (pdf, 332 kB) 应用笔记 PDF
EE-204: Blackfin Processor SCCB Software Interface for Configuring I2C Slave Devices (Rev 2, 03/2007)  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
EE-185: Blackfin®处理器上快速浮点运算模拟(Rev 4, 08/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-185: Fast Floating-Point Arithmetic Emulation on Blackfin Processors (Rev 4, 08/2007)  (pdf, 119 kB) 应用笔记 PDF
EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite®评估系统问题解决指南 (Rev 27, 11/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: JTAG 仿真技术参考(Rev 15, 04/2008)  (pdf, 306 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: Analog Devices JTAG Emulation Technical Reference (Rev 10, 04/2008)  (pdf, 293 kB) 应用笔记 PDF
LabVIEW 1000m Below the Waves: Synchronized Sampling of Autonomous Units Through Sound  (pdf, 2405 kB) 白皮书 PDF
Device-Based Social Networking  (pdf, 231 kB) 白皮书 PDF
ADSP-BF539 Blackfin ® Processor Hardware Reference, Rev. 1.1, February 2013  (pdf, 16620 kB) 处理器使用手册 PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) 处理器使用手册 PDF
Getting Started With Blackfin Processors, Revision 6.0, September 2010 处理器使用手册 HTML
CrossCore Embedded Studio Loader and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1323 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Linker and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 3386 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 16385 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Users Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2738 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD 软件使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
Blackfin EZ-Extender Manual, Revision 4.1, July 2012  (pdf, 279 kB) 评估板套件使用手册 PDF
Blackfin A-V EZ-Extender Manual, Revision 2.1, July 2012  (pdf, 571 kB) 评估板套件使用手册 PDF
Blackfin FPGA EZ-Extender Manual, Revision 2.1, July 2012  (pdf, 694 kB) 评估板套件使用手册 PDF
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日  (pdf, 746 kB) 仿真器使用手册 PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) 仿真器使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Kernel [VDK] User's Guide (Revision 2.0, April 2006)  (pdf, 2354 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, January 2005)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 2.1 April 2006)  (pdf, 7866 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 2.0, April 2006)  (pdf, 1363 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, April 2006)  (pdf, 4873 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, August 2007)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 User's Guide (Revision 2.0, April 2006)  (pdf, 2795 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Quick Installation Reference Card (Revision 2.0, June 2006)  (pdf, 85 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Linker and Utilities Manual (Revision 2.0, April 2006)  (pdf, 5776 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Getting Started Guide (Revision 2.0, April 2006)  (pdf, 1452 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Product Release Bulletin (Revision 2.0, April 2006)  (pdf, 707 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.5 Loader and Utilities Manual (Revision 1.0, April 2006)  (pdf, 1945 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
ADSP-BF535 EZ-KIT Lite Manual (Rev. 3.1, April 2006)  (pdf, 2471 kB) 老一代评估板套件使用手册 PDF
Blackfin Audio EZ-Extender Manual (Revision 2.1, May 2007)  (pdf, 2820 kB) | Request a CD 老一代评估板套件使用手册 PDF
Blackfin USB-LAN EZ-Extender Manual (Revision 2.0, April, 2006)  (pdf, 584 kB) 老一代评估板套件使用手册 PDF
High Performance DSPs for Portable Applications  (pdf, 897 kB)
By John Donovan
Portable Design, May 2006
技术文章 PDF
BLACKFIN处理器发展规划 开发规划 HTML
Blackfin 基准程序 基准程序 HTML
Knowledge Base DSP 知识库 HTML
ADSP-BF539_BF539F Blackfin Anomaly List for Revisions 0.3, 0.4, 0.5 (Rev O, 05-23-2011)  (pdf, 228 kB) IC异常 PDF
Blackfin Processor Family Product Highlight  (pdf, 2027 kB) 产品聚焦 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
VisualDSP++ 5.0
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE). Efficiently manage projects from start to finish from within a single interface.
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF539/BF539F Blackfin Processor BSDL File 316-Ball CSP BGA Package (02/2007)  (txt, 64 kB) BSDL 文件 TXT
ADSP-BF539F8 Blackfin Processor IBIS Datafile CSP BGA Package (07/2006)  (zip) IBIS 模型 ZIP
ADSP-BF539F4 Blackfin Processor IBIS Datafile CSP BGA Package (07/2006)  (zip) IBIS 模型 ZIP
Blackfin代码范例 代码范例 HTML
BLACKFIN软件模块 软件模块 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 1,200.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭