添加到信号链设计器

ADSP-BF547:  高性能汇聚多媒体Blackfin处理器

产品详情

ADSP-BF547处理器专为满足注重系统性能和成本的汇聚多媒体应用的需求而设计。多媒体、人机接口和连接外设的集成与更高的系统带宽和更大的片上存储器相结合,为客户提供了一个用来设计要求最严苛应用的平台。对于需要更多外部存储器的应用而言,ADSP-BF547产品系列提供了专门设计成连接至标准DDR1或1.8V低功耗DDR存储器器件的变化产品。

IP保护已成为当今嵌入式计算应用必不可少的一部分。通过包含基于固件解决方案,如一次性编程(OTP)存储器,使用户能够实现安全访问程序代码的私钥,ADSP-BF54x提供了一个可平衡灵活性和可升级性与性能的安全方案。

ADSP-BF547提供灵活的外设性补充其高性能处理能力。这些丰富的系统级外设非常适合用于普遍存在多个标准并且需要系统性能的高级汽车娱乐和工业多媒体应用。

一个带有集成PHY的高速USB On-the-Go(OTG)模块与一个8/16位主机DMA接口集成在一起以增强连接能力。这些系统级外设以及多个片上SPORT、SPI、UART、TWI和CAN接口提供的标准串行连接实现了与消费和通信产品、蓝牙和其它应用特有接口等多个片外设备的无缝连接。这种集成度非常适合汽车娱乐和多媒体领域中不断变化的新兴产品和标准。

ADSP-BF547带有SD/SDIO控制器、ATAPI-6控制器和8/16位NAND闪存控制器,可与片外芯片与硬盘驱动器、CD/DVD驱动器和NAND闪存产品等存储媒体进行连接。

ADSP-BF547还附带多种多媒体增强功能,以通过硬件集成来卸载处理器MIPS、扩展显示功能和缩短客户开发时间。多个支持ITU-R BT.656视频格式的增强型并行外设接口现在还可以驱动18/24位LCD显示器。硬件加速模块像素合成器旨在执行重叠、颜色转换和α混合。该模块大幅降低了软件RGB-YUV颜色转换和α混合引起的处理器内核开销。

对于人机接口能力,ADSP-BF547提供一个能够感应一般通过工业驱动器或者手动指轮发出的2位正交代码或二进制代码的32位加法/减法计数器。此外还附带一个8x8键盘接口。

特点和优势

  • Lockbox™ 安全技术:用于代码和内容保护的硬件使能安全性
  • 两个独立的DMA控制器
  • 多媒体:多个增强型并行外设接口(EPPI),像素合成器硬件加速器
  • 人机接口:18/24位LCD控制器、32位加法/减法计数器/指轮接口、8x8键盘接口
  • 具备高达600Mhz(1200 MMACS)性能的Blackfin®处理器内核
  • 连接:高速USB OTG、主机DMA、UART、SPORT、SPI和TWI
  • 扩展:SD/SDIO和ATAPI-6控制器
  • 用于DDR或移动DDR连接能力的同步接口(欲了解特定产品信息,请浏览数据手册订购指南)
  • 用于SRAM、EEPROM、NAND/NOR、闪存连接能力的异步存储器接口

ADSP-BF547 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-BF542/ADSP-BF544/ADSP-BF547/ADSP-BF548/ADSP-BF549:Blackfin嵌入式处理器数据手册 (Rev B, 02/2009) (pdf, 1557 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-BF542/ADSP-BF544/ADSP-BF547/ADSP-BF548/ADSP-BF549 Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev D, 06/2011) (pdf, 3095 kB) 产品数据手册 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-350: Seamlessly Interfacing MEMS Microphones with Blackfin Processors (Rev 1, 08/2010)  (pdf, 701 kB) 应用笔记 PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
EE-344: Using the NAND Flash Controller on Blackfin Processors (Rev 1, 09/2008)  (pdf, 2531 kB) 应用笔记 PDF
EE-341: Blackfin®专用管脚复用插件 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 336 kB) 应用笔记 PDF
EE-341: Expert Pin Multiplexing Plug-in for Blackfin Processors (Rev 3, 07/2011)  (pdf, 253 kB) 应用笔记 PDF
EE-340: SHARC®处理器和Blackfin®处理器的SPI 连接  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-340: Connecting SHARC® and Blackfin® Processors over SPI  (pdf, 209 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: 采用外部开关电源为Blackfin®处理器供电 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 486 kB) 应用笔记 PDF
EE-339: Using External Switching Regulators with Blackfin® Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 163 kB) 应用笔记 PDF
EE-337: ADSP-BF52x 和ADSP-BF54x Blackfin®处理器上的主DMA 接口 (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 614 kB) 应用笔记 PDF
EE-337: Host DMA Port on ADSP-BF52x and ADSP-BF54x Blackfin Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 614 kB) 应用笔记 PDF
EE-336: ADSP-BF54x Blackfin®处理器的启动(Rev 1, 06/2008)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-336: Putting ADSP-BF54x Blackfin Processor Booting into Practice (Rev 1, 06/2008)  (pdf, 151 kB) 应用笔记 PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) 应用笔记 PDF
EE-334: 利用Blackfin®处理器休眠状态实现待机低功耗  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-334: Using Blackfin® Processor Hibernate State for Low Standby Power  (pdf, 904 kB) 应用笔记 PDF
EE-331: ADSP-BF54x Blackfin®处理器增强的UART(Rev 1, 11/2007)   (pdf, 81 kB) 应用笔记 PDF
EE-331: UART Enhancements on ADSP-BF54x Blackfin Processors (Rev 1, 11/2007)   (pdf, 81 kB) 应用笔记 PDF
EE-321: Connecting Blackfin® Processors to the AD7656 SAR ADC (Rev 1, 03/27/2008)  (pdf, 176 kB) 应用笔记 PDF
EE-312: Building Complex VDK/LwIP Applications Using Blackfin Processors (Rev 2, 09/2008)  (pdf, 162 kB) 应用笔记 PDF
EE-281: Blackfin®处理器硬件设计注意事项 (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-281: Hardware Design Checklist for the Blackfin Processors (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: 高速缓冲存储器在Blackfin®处理器中的应用(Rev 2, 05/2009)  (pdf, 454 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: Using Cache Memory on Blackfin Processors (Rev 2, 05/2009)  (pdf, 1634 kB) 应用笔记 PDF
EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite®评估系统问题解决指南 (Rev 27, 11/2007)  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: JTAG 仿真技术参考(Rev 15, 04/2008)  (pdf, 306 kB) 应用笔记 PDF
EE-68: Analog Devices JTAG Emulation Technical Reference (Rev 10, 04/2008)  (pdf, 293 kB) 应用笔记 PDF
LabVIEW 1000m Below the Waves: Synchronized Sampling of Autonomous Units Through Sound  (pdf, 2405 kB) 白皮书 PDF
ADSP-BF54x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Revision 1.2, February 2013  (pdf, 32400 kB) 处理器使用手册 PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) 处理器使用手册 PDF
Getting Started With Blackfin Processors, Revision 6.0, September 2010 处理器使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD 软件使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite Evaluation System Manual, Revision 1.4, July 2012  (pdf, 1058 kB) 评估板套件使用手册 PDF
Blackfin Landscape LCD EZ-Extender Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 265 kB) 评估板套件使用手册 PDF
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日  (pdf, 746 kB) 仿真器使用手册 PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) 仿真器使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 4.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, January 2005)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, August 2007)  (pdf) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite Manual (Rev. 1.1, September 2007)  (pdf, 2448 kB) 老一代评估板套件使用手册 PDF
BLACKFIN处理器发展规划 开发规划 HTML
Blackfin 基准程序 基准程序 HTML
Knowledge Base DSP 知识库 HTML
ADSP-BF542_BF544_BF547_BF548_BF549 Blackfin Anomaly List for Revision(s) 0.1, 0.2, 0.3M (Rev K, 05-24-2011)  (pdf, 390 kB) IC异常 PDF
Blackfin Processor Family Product Highlight  (pdf, 2027 kB) 产品聚焦 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
VisualDSP++ 5.0
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE). Efficiently manage projects from start to finish from within a single interface.
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF542M/BF544M/BF547M/BF548M/BF549M Blackfin Processor IBIS Datafile 400-Ball CSP BGA Package (3/2010)  (txt, 240 kB) IBIS 模型 TXT
ADSP-BF542/BF544/BF547/BF548/BF549 Blackfin Processor IBIS Datafile 400-Ball CSP BGA Package (3/2010)  (txt, 242 kB) IBIS 模型 TXT
Blackfin代码范例 代码范例 HTML
BLACKFIN软件模块 软件模块 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-BF547 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-BF547BBCZ-5A 产品状态: 量产 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) 400 工业 Tray, 90 $ 21.39 $ 20.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADSP-BF547KBCZ-6A 产品状态: 量产 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) 400 工业 Tray, 90 $ 23.53 $ 22.12 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADSP-BF547MBBCZ-5M 产品状态: 量产 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) 400 工业 Tray, 90 $ 21.39 $ 20.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADSP-BF547YBC-4A 产品状态: 量产 CHIP SCALE BGA 400 工业 Tray, 90 $ 25.40 $ 24.53 N  材料信息 通知我 订购
ADSP-BF547YBCZ-4A 产品状态: 量产 CHIP SCALE BGA 400 工业 Tray, 90 $ 23.09 $ 22.30 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 1,200.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite® Evaluation Kit for the ADSP-BF54x Blackfin Family
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BF548-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,000.00 -
ADZS-BFAV-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 230.00 -
ADZS-BFBLUET-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 195.00 -
ADZS-BFFPGA-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-BFLLCD-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 135.00 -
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,200.00 -
ADZS-ICE-100B 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭