ADSP-BF506F:  BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用

产品状态:   推荐用于新设计 

BF506F属于Blackfin处理器家族中的BF50x系列,具有4MB可执行闪存以及ENOB为11+的真12位双通道SAR ADC,成本和特性均优于BF504和BF504F。BF506F的特性和成本针对只需68KB L1存储器和4MB可执行闪存便可工作的计算密集型工业和通用应用进行了优化,内核时钟频率为400 MHz,外设集包括2个三相PWM单元、1个ADC控制模块、2个SPI接口、2个SPORT接口、1个CAN控制器、1个PPI、8个通用计数器以及1个移动存储器接口。BF506F采用低成本14x14mm LQFP-EPAD封装,提供商用和工业两种温度等级以及300 MHz和400 MHz两种速度等级的产品。

    • Blackfin处理器内核:400 MHz (800 MMACS)性能和68KB L1存储器
    • 4MB可执行闪存
    • 真12位、双通道SAR ADC
    • 低功耗:数值待定
    • 2个SPI、2个SPORT、2个UART和1个PPI接口
    • ADC控制模块可与外部ADC实现无缝接口,并执行同步采样
    • 2个三相PWM单元
    • CAN控制器和移动存储器接口
    • 8个通用计数器和2个32位升/降计数器,支持旋转计数
    • 12个外设DMA通道和2个存储器对存储器DMA通道
    • 14x14mm LQFP-EPAD封装
    • 商用和工业两种温度等级

ADSP-BF506F功能框图



框图


市场与应用


报价和封装 | 样片 | 查看库存和购买

ADSP-BF506F 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-BF506BSWZ-3F 产品状态: 量产 120 ld LQFP 14x01 (w/dual heat sink) 120 工业 Tray, 90 $ 13.85 $ 13.21 Y  材料信息 - 订购
ADSP-BF506BSWZ-4F 产品状态: 量产 120 ld LQFP 14x01 (w/dual heat sink) 120 工业 Tray, 90 $ 14.45 $ 13.78 Y  材料信息 - 订购
ADSP-BF506KSWZ-3F 产品状态: 量产 120 ld LQFP 14x01 (w/dual heat sink) 120 商业 Tray, 90 $ 12.85 $ 12.21 Y  材料信息 - 订购
ADSP-BF506KSWZ-4F 产品状态: 量产 120 ld LQFP 14x01 (w/dual heat sink) 120 商业 Tray, 90 $ 13.45 $ 12.75 Y  材料信息 - 订购

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
包装和数量
表示每种包装的形式(如管装、卷盘、托盘等)以及每种包装形式中所含器件的标准数量。

报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

查看PCN/PDN
这是网上发布的此型号产品变更通知(PCN)和产品停产通知(PDN)的清单。点击链接可查看PCN/PDN信息。在线PCN自2009年开始提供,在线PDN自2010年开始提供。欲获得更早的PCN或PDN,请联系ADI销售代表。欲了解有关ADI公司PCN/PDN程序的更多信息,请访问PCN/PDN信息页面。

查看库存/ 购买/样片
如果该产品型号支持通过ADI或授权代理商在线购买,页面将显示订购选项。如果该产品型号可供申请样片,页面将显示样片选项,如果未提供样片,请查看产品页面的关于如何申请样片的标注说明,或者请 联系ADI.

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

BF506F EZ-KIT Lite for the ADSP-BF50x Blackfin Family
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BF506F-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 199.00 -
ADZS-ICE-100B 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

content here.
content here.