ADSP-BF504F: BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用 |
BF504F属于Blackfin处理器家族中的BF50x系列,具有4MB可执行闪存,成本和特性优于BF504。BF504F的特性和成本针对只需68KB L1存储器和4MB可执行闪存便可工作的计算密集型工业和通用应用进行了优化,内核时钟频率为400 MHz,外设集包括2个三相PWM单元、1个ADC控制模块、2个SPI接口、2个SPORT接口、1个CAN控制器、1个PPI、8个通用计数器以及1个移动存储器接口。BF504F采用低成本12x12mm LFCSP封装,提供商用和工业两种温度等级以及300 MHz和400 MHz两种速度等级的产品。
| 产品型号 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 包装和数量 | 报价*(100-499) | 报价*1000 pcs | RoHS | 查看PCN/PDN | 查看库存/ 购买/样片 |
|---|
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。