添加到信号链设计器

ADUC848:  精密模拟微控制器:12MIPS 8052 Flash MCU + 10通道16位ADC + 12位DAC

产品详情

ADuC847/ADuC848 MicroConverter将24/16位多通道Σ-Δ型ADC和Flash微控制器完全集成在一个芯片上。这些器件针对要求精密采集多个(最多10个)通道的工业控制、智能传感器、称重传感器和仪器仪表应用进行了优化。

ADuC847/ADuC848提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3 V或5 V电源供电,额定温度最高为125ºC(CSP仅85ºC)。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,QuickStart和QuickStart-Plus系列开发工具也支持这些器件。

特点和优势

  • 16位(ADuC847为24位)精密Σ-Δ型ADC
  • 10通道单端输入或5通道差分输入选项
  • 缓冲可编程增益、自校准、24位/16位ADC
  • 两个独立的差分参考输入选项
  • 片内熔断检测和激励电流选项
  • 单通道12位轨到轨电压输出DAC
  • 精密温度传感器
  • 两路灵活的PWM输出
  • 单周期8052内核
  • 62 KB在线…
  • 4KB读写存取能力

ADUC848功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuC845/ADuC847/ADuC848: MicroConverter® Multi-Channel 24/16-Bit ADCs with Embedded 62 kB FLASH and Single-Cycle MCU Data Sheet (Rev C, 12/2012) (pdf, 1940 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1139: 了解并行编程协议  (pdf, 174 kB) 应用笔记 PDF
AN-1139: Understanding the Parallel Programming Protocol  (pdf, 174 kB) 应用笔记 PDF
AN-1074: 理解串行下载协议(之前称为uC004)  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004)  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
AN-759: 扩展ADuC8xxADuC702x系列的DAC输出数 (uC012)  (pdf, 253 kB) 应用笔记 PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
AN-709: 使用ADuC8xx MicroConverter®实现RTD接口和线性化  (pdf, 770 kB) 应用笔记 PDF
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®  (pdf, 698 kB) 应用笔记 PDF
AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter®  (pdf, 286 kB) 应用笔记 PDF
UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory  (pdf, 173 kB) 应用笔记 PDF
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface  (pdf, 0 kB) 应用笔记 PDF
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
在线研讨会 WEBCAST
UG-041:ADuC8xx评估套件用户入门指南  (pdf, 679 kB) 用户指导 PDF
ADuC845/ADuC847/ADuC848 Quick Reference Guide  (pdf, 95 kB) 用户指导 PDF
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
技术文章 HTML
Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series  (pdf, 5834 kB) 概况 PDF
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series  (pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications.
概况 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
开发工具 软件可配置产品 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUC848 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUC848BCPZ62-3 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 9.41 $ 8.28 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUC848BCPZ62-5 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 9.41 $ 8.28 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUC848BCPZ8-3 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 5.73 $ 5.04 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC848BCPZ8-5 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 5.73 $ 5.04 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC848BSZ32-3 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 7.54 $ 6.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUC848BSZ32-5 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 7.54 $ 6.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUC848BSZ62-3 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 9.41 $ 8.28 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUC848BSZ62-5 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 9.41 $ 8.28 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUC848BSZ8-3 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 5.73 $ 5.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUC848BSZ8-5 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 5.73 $ 5.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuC847 QuickStart开发系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUC847QSZ 产品状态: 量产 ADuC847 Quickstart development system $ 59.00 -
USB-EA-CONVZ 产品状态: 量产 USB-EA Emulator $ 75.00 -
EVAL-ADUC-CABLE1Z 产品状态: 量产 UART Serial downloader cable $ 15.18 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭