添加到信号链设计器

ADUC843:  精密模拟微控制器: 16MIPS 8052 Flash MCU + 8通道12位ADC

产品详情

ADuC841/ADuC842/ADuC843是完整的智能传感器前端,在单个芯片上集成了1个高性能自校准多通道ADC、1个双通道DAC和1个优化的单周期20 MHz 8位MCU(兼容8051指令集)。

ADuC841与ADuC842的唯一差异体现在时钟振荡器电路上;ADuC841的时钟由一个最高频率为20 MHz的外部晶振提供,ADuC842则采用一个频率为32 kHz的晶振,其片内PLL可产生最高16.78 MHz的可编程内核时钟。

ADuC843与ADuC842的唯一差别在于,前者没有模拟DAC输出。

该微控制器为一款优化的8052内核,峰值性能可达20 MIPS。 提供三种不同的存储器选项,最大支持62 kB非易失性Flash/EE程序存储器。 片内同时集成4 kB非易失性 Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩展RAM。

应用

  • 光纤网络——激光功率控制
  • 基站系统
  • 精密仪器、智能传感器
  • 瞬变捕获系统
  • DAS和通信系统


特点和优势

  • 8通道、400kSPS、自校准、12位ADC
  • 两路灵活的PWM输出/16位SD DAC
  • 单周期16.7 MIPS 8052内核
  • 62KB可在线重新编程的闪存程序存储器
  • 4KB可读写的非易失性闪存数据存储器
  • 2KB SRAM(8052内核还有256字节存储器)
  • 32 kHz外部晶振和片内可编程PLL
  • 温度监控器
  • 精密基准电压源(20 ppm/°C)、
    串行接口端口(UART、I2C和SPI)、
    看门狗定时器、
    时间间隔计数器(TIC)、
    电源监控器、上电复位等
  • 嵌入式下载/调试和
    仿真功能

功能框图 ADUC843

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuC841/ADuC842/ADuC843: MicroConverter, 12- Bit ADCs and DACs with Embedded High Speed 62-kB Flash MCU Data Sheet  (Rev 0, 11/2003) (pdf, 903 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1139: 了解并行编程协议  (pdf, 174 kB) 应用笔记 PDF
AN-1139: Understanding the Parallel Programming Protocol  (pdf, 174 kB) 应用笔记 PDF
AN-1074: 理解串行下载协议(之前称为uC004)  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004)  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
AN-759: 扩展ADuC8xxADuC702x系列的DAC输出数 (uC012)  (pdf, 253 kB) 应用笔记 PDF
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
AN-709: 使用ADuC8xx MicroConverter®实现RTD接口和线性化  (pdf, 770 kB) 应用笔记 PDF
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®  (pdf, 698 kB) 应用笔记 PDF
AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter®  (pdf, 286 kB) 应用笔记 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory  (pdf, 173 kB) 应用笔记 PDF
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface  (pdf, 0 kB) 应用笔记 PDF
应用模拟微控制器简化数据采集系统设计
ADI公司的MicroConverter®系列精密模拟微控制器融合了多种精密模拟功能,例如:高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、基准电压源和温度传感器以及符合工业标准的微控制器(MCU)和内置闪存。其中ADuC7000系列产品具有ARM7®32 bit精简指令集计算机(RISC)MCU内核,ADuC800系列产品具有符合工业标准的8052 MCU内核。 本次研讨会主要介绍ADI公司最新精密模拟微控制器,它包括一个ARM7®32 bit RISC MCU内核,我们将讨论这一系列产品的功能、特性以及在多种数据集系统中应用的使用技巧。还将介绍模拟微控制器的开发工具,包括通过UART和JTAG接口实现非侵入式在线下载以及使用JTAG端口实现非侵入仿真。
在线研讨会 WEBCAST
UG-041:ADuC8xx评估套件用户入门指南  (pdf, 679 kB) 用户指导 PDF
ADuC842/ADuC843 Quick Reference Guide  (pdf, 98 kB) 用户指导 PDF
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
技术文章 HTML
Precision Analog Microcontrollers—ARM7® and 8051 Series  (pdf, 5834 kB) 概况 PDF
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series  (pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
开发工具 软件可配置产品 HTML
ADuC843 Code Examples 代码范例 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUC843 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUC843BCP32Z-5 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 6.75 $ 5.94 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC843BCP62Z-5 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 7.94 $ 6.99 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC843BCPZ32-3 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 6.75 $ 5.94 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC843BCPZ62-3 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 7.94 $ 6.99 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC843BCPZ8-3 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 5.92 $ 5.21 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC843BCPZ8-5 产品状态: 量产 56 ld LFCSP (8x8mm) 56 工业 Tray, 260 $ 5.92 $ 5.21 Y  材料信息 通知我 订购
ADUC843BSZ62-3 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 7.94 $ 6.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUC843BSZ62-5 产品状态: 量产 52 ld MQFP (13.90mm width) 52 工业 Tray, 96 $ 7.94 $ 6.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuC842 QuickStart and QuickStart Plus Development
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUC842QSZ 产品状态: 量产 ADuC842 Quickstart development system $ 59.00 -
EVAL-ADUC842QSPZ 产品状态: 量产 ADuC842 Quickstart Plus development system $ 99.00 -
USB-EA-CONVZ 产品状态: 量产 USB-EA Emulator $ 75.00 -
EVAL-ADUC-CABLE1Z 产品状态: 量产 UART Serial downloader cable $ 15.18 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭