添加到信号链设计器

AD8216:  宽带宽、双向65V差分放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8216是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。工作时的输入共模电压范围为-4 V至+65 V。典型电源电压为5 V。AD8216具有3 MHz带宽,允许存在始终小于150 ns的输入至输出传播延迟。该功能非常适合监控负载电流快速增加和减小的应用。

AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。

相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持最小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为20 μV/°C和15 ppm/°C。

利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚时,输出失调可在0.06 V至4.9 V范围内调整。当VREF1引脚与V+引脚相连、VREF2引脚与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将VREF1和VREF2与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将VREF1和VREF2与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2施加外部电压,可获得其他失调。

应用

  • 高端电流检测
  • DC/DC转换器
    电机控制
    传输控制
    喷油控制
    引擎管理
    悬浮控制
    车辆动态控制

    特点和优势

    • ±4000 V人体模型(HBM) ESD保护
    • 分流应用的理想之选
    • 高共模电压范围
      工作范围:-4 V ~ +65 V
      耐压范围:-4 0V ~ +80 V
      带宽:3 MHz
      输出传播延迟小于100 ns
    • 增益: 3 V/V
    • 宽工作温度范围:
      −40°C至+125°C
    • 可调输出失调
    • 采用8引脚SOIC封装
    • 出众的交流和直流性能
      失调漂移:10 μV/°C
      增益漂移:10 ppm/°C
    • 通过汽车应用认证

    功能框图AD8216

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8216: High Bandwidth, Bidirectional 65 V Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 423 kB) 产品数据手册 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8216 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8216 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8216WYRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 1.97 $ 1.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8216WYRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 1.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8216WYRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8216YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.69 $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8216YRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8216YRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.62 Y  材料信息 查看PCN 订购