添加到信号链设计器

AD8215:  高压,电流分流监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8215是一款高压、精密电流分流监控器。在整个温度范围内,AD8215增益设置为20 V/V,最大增益误差±0.3%。缓冲输出电压可与任意典型转换器直接连接。AD8215在-2 V~+65 V内具有出众的共模抑制,它采用5 V电源供电。在各种工业与汽车应用中,如马达控制、螺线管控制或电池管理,AD8215对分流电阻进行单向电流测量。

器件中采用了专用电路,可在0 mV~250 mV的输入差分电压范围内保持输出线性,不受共模电压的影响。AD8215工作温度范围是-40°C~+125°C,采用小型8引脚SOIC_N封装。

应用

  • 高端电流检测
  • 马达控制
  • 传输控制
  • 引擎管理
  • 悬浮控制
  • 车辆动态控制
  • DC-DC转换器

    功能框图AD8215

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8215: High Voltage, Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev A, 10/2011) (pdf, 248 kB) 产品数据手册 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8215 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8215WYRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 1.48 $ 1.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8215WYRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 1.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8215WYRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8215YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.25 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8215YRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8215YRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购