添加到信号链设计器

AD8213:  双通道、高压分流监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8213是一款双通道、精密电流检测放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.5%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。无论是否采用5 V电源供电,在−2 V至+65 V范围内均具有出色的共模抑制性能。AD8213在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。

该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mV至250 mV整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。AD8213还具有附加引脚,用户可以在放大输入信号之前,通过接地的外部电容对其进行低通滤波。AD8213的工作温度范围为−40ºC至+125ºC,采用10引脚小型MSOP封装。

应用

  • 高端电流检测
  • 电机控制
    传输控制
    喷油控制
    引擎管理
    悬架控制
    车辆动态控制
    DC/DC转换器

    特点和优势

    • ±4000 V人体模型(HBM) ESD保护
    • 高共模电压范围
      工作范围:−2 V至+65 V
      耐压范围:−3 V至+68 V
    • 宽工作温度范围
      10引脚MSOP:−40°C至+125°C
    • 缓冲输出电压
    • 出色的交流和直流性能
      失调漂移:3 µV/°C(典型值)
      增益漂移:-10 ppm/°C(典型值)
      共模抑制比:120 dB (典型值,DC)

    AD8213 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8213: Dual, High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 557 kB) 产品数据手册 PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技术文章 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8213 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8213WHRMZ 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Tube, 50 - - Y  材料信息 通知我 订购
    AD8213WHRMZ-R7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 1000 - - Y  材料信息 通知我 订购
    AD8213WHRMZ-RL 产品状态: 量产 MICRO SOIC 10 工业 Reel, 3000 - - Y  材料信息 通知我 订购
    AD8213WYRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.45 $ 2.37 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8213WYRMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.37 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8213WYRMZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 2.37 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8213YRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 2.08 $ 2.01 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8213YRMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.01 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8213YRMZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 2.01 Y  材料信息 通知我 订购