添加到信号链设计器

AD8208:  高压、精密差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8208是一款单电源差动放大器,非常适合于在大共模电压情况下放大和低通滤波小差分电压。采用+5 V单电源时,输入共模电压范围为−2 V至+45 V。AD8208通过了AEC-Q100认证。该放大器提供增强的输入过压和ESD保护,包括EMI滤波功能。

汽车应用要求使用鲁棒、精密的器件,以便提供更好的系统控制。AD8208提供出色的交流和直流性能,在应用中误差极小。失调和增益漂移典型值分别小于5 µV/°C和10 ppm/°C。DC至10 kHz范围内的共模抑制比最小值为80 dB。

AD8208的前置放大器(A1)输出端提供一个外部可接触的100 kΩ电阻,可以利用它来进行低通滤波以及建立20以外的增益。


应用
  • 高端电流检测
  • 电机控制
  • 电磁阀控制
  • 电源管理
  • 低端电流检测
  • 诊断保护

特点和优势

  • 通过AEC-Q100认证
  • 内置EMI滤波器
  • 高共模电压范围
    工作范围:−2 V至+45 V
    耐压范围:−24 V至+80 V
  • 缓冲输出电压
  • 增益:20 V/V
  • 低通滤波器(单极或双极)
  • 宽工作温度范围
    8引脚SOP和MSOP封装:−40°C至+125°C
  • 出色的交流和直流性能
    失调电压:±1 mV
    增益漂移:−5 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比:80 dB(最小值,DC至10 kHz)

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8208:高压精密差动放大器 (Rev C, 12/2013) (pdf, 324 kB) 产品数据手册 PDF
AD8208: High Voltage, Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev C, 12/2013) (pdf, 324 kB) 产品数据手册 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8208 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8208 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8208WBRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8208WBRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 1000 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8208WBRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8208WBRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8208WBRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8208WBRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8208WHRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 2.47 $ 2.39 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8208WHRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 2.39 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8208WHRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 2.47 $ 2.39 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8208WHRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 2.39 Y  材料信息 查看PCN 订购