添加到信号链设计器

AD8207:  零漂移、高压、双向差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8207是一款单电源差动放大器,非常适合在大共模电压情况下放大小差分电压。采用5 V电源时,输入共模电压范围为−4 V至+65 V。AD8207采用3.3 V至5 V单电源供电,非常适合承受电磁阀和电机控制等应用中常见的大输入PWM共模电压。

AD8207采用8引脚SOIC封装。相对于温度的出色直流性能使测量环路误差保持最小。失调漂移典型值小于500 nV/°C,增益漂移典型值低于10 ppm/°C。

AD8207非常适合双向电流检测应用。它具有两个基准引脚VREF1 和 VREF2 ,允许用户将器件的输出轻松偏置到电源电压范围内的任何电压。当VREF1 与 V+引脚相连、 VREF2 与 GND 引脚相连时,输出设置为半量程。将两个基准引脚与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将两个基准引脚与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。将外部低阻抗电压施加于VREF1 和 VREF2 引脚可实现其它输出偏移。


应用
- 下列应用中的高端电流检测:
电机控制
电磁阀控制
喷油控制
引擎管理
悬架控制
车辆动态控制
DC-DC转换器

特点和优势

  • 分流应用的理想之选
  • 内置EMI滤波器
  • 输入失调漂移:1 µV/°C(最大值)
  • 高共模电压范围
    工作范围:−4 V至+65 V(5 V电源)
    工作范围:−4 V至+35 V(3.3 V电源)
    耐压范围:−25 V至+75 V
  • 增益:20 V/V
  • 电源电压范围:3.3 V至5.5 V
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 双向电流监控
  • 失调漂移:<500 nV/°C(典型值)
  • 增益漂移:<10 ppm/°C(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR):>90 dB(DC至10 kHz)
  • 通过汽车应用认证

功能框图

视频:AD8207高压电流检测放大器

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8207: Zero-Drift, High Voltage, Bidirectional Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 08/2010) (pdf, 434 kB) 产品数据手册 PDF
AD8207:高压电流检测放大器
AD8207高压电流检测放大器是首款提供最大1 μV/°C失调温度漂移的放大器,同时提供负共模电压工作模式和高带宽。它适合各种PWM闭环电流系统。
Videos HTML
零漂移放大器 概况 HTML
放大器 IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8207 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8207 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8207WBRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 2.37 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8207WBRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 $ 2.37 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8207WBRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 $ 2.37 $ 2.29 Y  材料信息 查看PCN 订购