AD781
量产高速单芯片SHA,整个温度范围内0.01%采集时间最大值为700 ns
- 产品模型
- 2
概述
- 0.01%采集时间: 700 ns(最大值)
- 低功耗: 95 mW
- 低下降率: 0.01 µV/µs
- 保持模式失真经过全面测试
- 总谐波失真: -80 dB(最大值)
- 孔径抖动: 75 ps(最大值)
- 内部保持电容
- 自校正架构
- 8引脚小型Cerdip和塑料封装
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD781是一款高速单芯片采样保持放大器(SHA),整个温度范围内保证0.01%采集时间最大值为700 ns。其保持模式总谐波失真和保持模式信纳比经过全面测试。AD781配置为单位增益放大器,并采用自校正架构,能够将保持模式误差降至低点,并确保器件整个温度范围内都能提供高精度。该器件独立自足,无需外部器件或调整。
AD781功耗低,采用8引脚小型DIP封装,并具有完整的功能,因此适合用在高度紧凑的电路板布局中。它能在不到700 ns的时间内采集一个满量程输入,保持值的下降率为0.01 µV/µs。出色的线性度和保持模式直流与动态性能使AD781成为12位和14位高速模数转换器的理想选择。
AD781采用ADI公司的BiMOS工艺制造,集高性能、低噪声双极性电路与低功耗CMOS于一体,提供一种高精度、高速、低功耗采样保持放大器(SHA)。
AD781提供三种温度范围。J级器件的额定工作温度范围为0°C至70°C,A级为-40°C至+85°C,S级为-55°C至+125°C。J级和A级提供8引脚塑封DIP封装,S级提供8引脚cerdip封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD781ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD781JNZ | 8-Lead PDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD781ANZ | 量产 | |
| AD781JNZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册