AD585
不推荐用于新设计完整的单芯片SHA电路
- 产品模型
- 9
概述
- 3.0 ms Acquisition Time to 60.01% max
- Low Droop Rate: 1.0 mV/ms max
- Sample/Hold Offset Step: 3 mV max
- Aperture Jitter: 0.5 ns
- Extended Temperature Range:
–55°C to +125°C - Internal Hold Capacitor
- Internal Hold Capacitor
- See datasheet for additional features
AD585是一款完整的单芯片采样保持电路,由高性能运算放大器、超低泄漏模拟开关和FET输入积分放大器串联组成。内部保持电容和匹配的应用电阻提供高精度特性和应用灵活性
高速10位和12位数据采集系统要求快速采集时间、低采样保持失调和低下降率,AD585堪称理想之选。它能以±0.01%的精度在最长3 µs时间内采集一个信号,然后利用片内保持电容保持该信号,最大采样保持失调为3 mV,下降率低于1 mV/ms。如果需要更低的下降率,可以外加一个更大的保持电容。
AD585采用的高速模拟开关孔径抖动为0.5 ns,因此能以12位分辨率采集频率高达78 kHz的满量程(20 V峰峰值)信号。
在采样模式下,AD585可以利用任何用户定义的反馈网络提供所需的任何增益。片内精密薄膜电阻可用于提供+1、-1或+2的增益。保持模式下的输出阻抗足够低,即使驱动逐次逼近型ADC所提供的动态负载时,也能保持精确的输出信号。不过输出端具有保护功能,能够防止意外短路损坏器件。
HOLD命令的控制信号可以是高电平有效或低电平有效。如果提供合适的参考电平,差分HOLD信号可以兼容所有逻辑系列。片内TTL参考电平用于兼容TTL。
AD585按性能分为三级。JP级的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,采用20引脚PLCC封装。AQ级的额定温度范围为-25°C至+85°C工业温度范围,采用14引脚cerdip封装。SQ和SE级的额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围,采用14引脚cerdip和20引脚LCC封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-87540012A | 20-Lead LCC | ||
| 5962-8754001CA | 14-Lead CerDIP | ||
| AD585ACHIPS | none available | ||
| AD585AQ | 14-Lead CerDIP | ||
| AD585SCHIPS | none available | ||
| AD585SE | 20-Lead LCC | ||
| AD585SE/883B | 20-Lead LCC | ||
| AD585SQ | 14-Lead CerDIP | ||
| AD585SQ/883B | 14-Lead CerDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-87540012A | 量产 | |
| 5962-8754001CA | 量产 | |
| AD585SE/883B | 量产 | |
| AD585SQ/883B | 量产 | |
|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-87540012A | 量产 | |
| 5962-8754001CA | 量产 | |
| AD585SE/883B | 量产 | |
| AD585SQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-87540012A | 量产 | |
| 5962-8754001CA | 量产 | |
| AD585AQ | 量产 | |
| AD585SE | 量产 | |
| AD585SE/883B | 量产 | |
| AD585SQ | 量产 | |
| AD585SQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-87540012A | 量产 | |
| 5962-8754001CA | 量产 | |
| AD585AQ | 量产 | |
| AD585SE | 量产 | |
| AD585SE/883B | 量产 | |
| AD585SQ | 量产 | |
| AD585SQ/883B | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8754001CA | 量产 | |
| AD585AQ | 量产 | |
| AD585SQ | 量产 | |
| AD585SQ/883B | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论