AD536A

量产

真均方根直流转换器IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高精度激光调整
    最大误差:±0.2% (AD536AK)
    最大误差:±0.5%(AD536AJ)
  • 宽响应范围:
    计算交流和直流信号的均方根值
    450 kHz带宽:V均方根 > 100 mV
    2 MHz带宽:V均方根> 1 V
    信号波峰因素为7时误差1%
  • 真均方根直流转换
  • 60dB范围的dB输出
  • 低功耗:静态电流为1.2 mA
  • 单电源或双电源供电
  • 单芯片集成电路
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)

AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根直流转换,其性能与成本更高的混合或模块式单元相当或更佳。AD536A可直接计算包含交流和直流成分的任何复杂输入波形的真均方根值。它提供波峰因素补偿方案,波峰因素最高达7时测量误差为1%。宽带宽使测量能力扩展到300 kHz,信号电平高于100 mV时误差小于3 dB。

AD536A的一个重要特性是辅助dB输出引脚,这是以前的均方根转换器所不具备的。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持dB转换,可用动态范围为60 dB。利用外部供电的基准电压电路,可以方便地将0 dB电平设为对应于0.1 V至2 V 均方根值范围内的任何输入电平。

AD536A经过激光调整,输入和输出失调电压极小,正负波形对称性(直流翻转误差)得以优化,并在7 V均方根值时提供满量程精度。因此,无需执行任何外部调整便可实现额定精度。

输入和输出引脚均受到充分保护。输入电路可以承受远高于电源电平的过载电压。当输入端与外部电路相连时,电源电压丧失不会导致该器件失效。输出具有短路保护功能。

AD536A在商用温度范围(0°C至+70°C)内提供两种精度等级(J和K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。AD536AK的最大总误差为±2 mV ±读数的0.2%,AD536AJ和AD536AS的最大误差则为±5 mV ±读数的0.5%。三种等级均提供密封14引脚DIP和10引脚TO-100金属接头两种封装。AD536AS还提供20引脚无铅密封陶瓷片式载体封装。

AD536A计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流值更有用。统计信号的均方根值也与其标准差相关。

为使测量达到最高额定精度,需要一个外部电容。此电容的值决定低频交流精度、纹波幅度和建立时间。

无论采用分离电源还是单电源,AD536A均能发挥出色的性能;总电源电平为5 V至36 V。该器件的静态电源电流为1 mA,非常适合各种远程控制器和电池供电仪表。

数据手册, Rev D, 08/2008

AD536A
真均方根直流转换器IC
AD536A Functional Block Diagram AD536A Pin Configuration AD536A Pin Configuration AD536A Pin Configuration AD536A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

AD536x 评估软件


工具及仿真模型

最新评论

近期浏览