AD600: 双通道、低噪声、宽带可变增益放大器(增益范围0 dB至+40 dB) |
AD600/AD6021 均为双通道、低噪声、可变增益放大器,并针对超声成像系统应用进行了优化,但同样适用于任何要求精确增益、低噪声、低失真和宽带宽的应用。每个独立通道均提供0 dB至+40 dB(AD600)/-10 dB至+30 dB(AD602)增益。AD602的增益较低,可改善输出的信噪比(SNR)。不过,两款产品均具有相同的1.4 nV/√Hz输入噪声谱密度。dB增益与控制电压成正比关系,经过精密校准,而且不随电源电压和温度而变化。
为实现高难度的性能目标,ADI公司开发出一种专有电路形式X-AMP®。X-AMP的每个通道均含有0 dB至-42.14 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。这样,放大器永远不必处理较大输入,并且还可以利用负反馈来精确定义增益和动态范围。衰减器以7级R-2R梯形网络的形式实现,具有经激光调整至±2%的10 ...More
AD600/AD6021 均为双通道、低噪声、可变增益放大器,并针对超声成像系统应用进行了优化,但同样适用于任何要求精确增益、低噪声、低失真和宽带宽的应用。每个独立通道均提供0 dB至+40 dB(AD600)/-10 dB至+30 dB(AD602)增益。AD602的增益较低,可改善输出的信噪比(SNR)。不过,两款产品均具有相同的1.4 nV/√Hz输入噪声谱密度。dB增益与控制电压成正比关系,经过精密校准,而且不随电源电压和温度而变化。
为实现高难度的性能目标,ADI公司开发出一种专有电路形式X-AMP®。X-AMP的每个通道均含有0 dB至-42.14 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。这样,放大器永远不必处理较大输入,并且还可以利用负反馈来精确定义增益和动态范围。衰减器以7级R-2R梯形网络的形式实现,具有经激光调整至±2%的100Ω输入电阻。触点之间的衰减为6.02 dB,增益控制电路提供这些触点之间的连续插值,由此便可获得以dB为单位的线性控制功能。
增益控制接口为完全差分接口,提供约15 MΩ的输入电阻以及由内部基准电压定义的32 dB/V(即31.25 mV/dB)比例因子。此接口的响应时间不到1 µs。每个通道还具有独立的选通设置,可以选择性阻止信号传输,并将直流输出电平设置在输出地电压的数毫伏范围以内。选通控制输入为TTL/CMOS兼容。
AD600的最大增益为41.07 dB,AD602的最大增益为31.07 dB;两种型号的-3 dB带宽标称值均为35 MHz,基本上与增益无关。1 V均方根输出和1 MHz噪声带宽的SNR典型值为76 dB(AD600)/86 dB(AD602)。在100 kHz至10 MHz范围内,振幅响应平坦度为±0.5 dB;超出此频率范围时,所有增益设置的群延迟变化幅度均小于±2 ns。
每个放大器通道均可以驱动100 Ω负载阻抗,且失真较低。例如,进入500 Ω负载的额定峰值输出最小值为±2.5 V;进入100 Ω负载为±1 V。对于采用5 pF分流的200 Ω负载,10 MHz、±1 V正弦输出的总谐波失真典型值为-60 dBc。
AD600J/AD602J的额定工作温度范围为0°C至70°C,采用16引脚PDIP (N)和16引脚SOIC封装。AD600A/AD602A的额定工作温度范围为-40℃至+85℃,采用16引脚CERDIP (Q)和16引脚SOIC封装。AD600S/AD602S的额定工作温度范围为-55℃至+125℃,采用16引脚CERDIP (Q)封装,符合MIL-STD-883标准。AD600S/AD602S也满足DESC SMD 5962-94572标准。
AD600 – 增益范围:0 dB至40 dB
AD602 – 增益范围:-10 dB至+30 dB
1专利产品
数据手册,Rev. F,10/2008
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5962-9457201MEA | 量产 | 16 ld CerDIP | 16 | 商业 | $ 64.29 | $ 58.12 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
| AD600AQ | 量产 | 16 ld CerDIP | 16 | 工业 | $ 28.65 | $ 25.91 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600AR | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | $ 24.97 | $ 22.57 | 01/08/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600AR-REEL | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | - | $ 22.57 | 01/08/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600AR-REEL7 | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | - | $ 22.57 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600ARZ | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | $ 23.88 | $ 21.59 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600ARZ-R7 | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | - | $ 21.59 | 12/18/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600ARZ-RL | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工业 | - | $ 21.59 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JN | 量产 | 16 ld PDIP | 16 | 商业 | $ 19.21 | $ 17.37 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JNZ | 量产 | 16 ld PDIP | 16 | 商业 | $ 18.37 | $ 16.61 | 12/04/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JR | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商业 | $ 19.21 | $ 17.37 | 01/08/2010 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JR-REEL | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商业 | - | $ 17.37 | - | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JR-REEL7 | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商业 | - | $ 17.37 | 12/11/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JRZ | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商业 | $ 18.37 | $ 16.61 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JRZ-R7 | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商业 | - | $ 16.61 | 01/22/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600JRZ-RL | 量产 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 商业 | - | $ 16.61 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD600SQ/883B | 量产 | 16 ld CerDIP | 16 | 军用 | $ 64.29 | $ 58.12 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 联络ADI |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。