添加到信号链设计器

AD532:  内部调整的集成电路乘法器

产品详情

AD532是首款预调整的单芯片乘法器/除法器;无需任何外部调整电阻或输出运算放大器,即可保证±1.0%的最大乘法误差和±10 V的输出电压范围。AD532经过内部调整,易于使用,为设计工程师提供了一种有吸引力的模乘法器替代方案,而且其单芯片结构在尺寸、可靠性和成本上具有显著的优势。此外,AD532可以直接取代其它要求外部调整网络的IC乘法器(如AD530等)。

特点和优势

  • 预调整至±1.0% (AD532K)
  • 无需外部元件
  • 保证最大±1.0%的四象限
    误差(AD532K)
  • 差分输入,传递函数为(X1 - X2) (Y1 - Y2)/10 V
  • 单芯片结构,低成本

AD532

AD532
AD532

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD532: Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier Data Sheet  (Rev D, 02/2011) (pdf, 182 kB) 产品数据手册 PDF
AD532: Internally Trimmed Integrated Circuit Multiplier Data Sheet  (Rev D, 02/2011) (pdf, 182 kB) 产品数据手册 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD532 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD532JDZ 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 50.92 $ 45.82 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD532JHZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商业 Tube, 100 $ 32.21 $ 29.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD532KDZ 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商业 Tube, 25 $ 92.60 $ 83.30 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD532KHZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商业 Tube, 100 $ 50.11 $ 45.12 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD532SD 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 123.25 $ 110.96 N  材料信息 查看PCN 订购
AD532SD/883B 产品状态: 量产 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 117.67 $ 105.92 N  材料信息 查看PCN 订购
AD532SH 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 军用 Tube, 100 $ 84.90 $ 76.42 N  材料信息 查看PCN 订购
AD532SH/883B 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 军用 Tube, 100 $ 87.37 $ 78.65 N  材料信息 查看PCN 订购