AD22100: Voltage Output Temperature Sensor with Signal Conditioning |
The AD221001 is a monolithic temperature sensor with on-chip signal conditioning. It can be operated over the temperature range -50°C to +150°C, making it ideal for use in numerous HVAC, instrumentation and automotive applications.
The signal conditioning eliminates the need for any trimming, buffering or linearization circuitry, greatly simplifying the system design and ...More
The AD221001 is a monolithic temperature sensor with on-chip signal conditioning. It can be operated over the temperature range -50°C to +150°C, making it ideal for use in numerous HVAC, instrumentation and automotive applications.
The signal conditioning eliminates the need for any trimming, buffering or linearization circuitry, greatly simplifying the system design and reducing the overall system cost.
The output voltage is proportional to the temperature times the supply voltage (ratiometric). The output swings from 0.25 V at -50°C to +4.75 V at +150°C using a single +5.0 V supply.
Due to its ratiometric nature, the AD22100 offers a cost effective solution when interfacing to an analog-to-digital converter. This is accomplished by using the ADC's +5 V power supply as a reference to both the ADC and the AD22100 (See Figure 2 of the datasheet), eliminating the need for and cost of a precision reference.
1Protected by U.S. Patent Nos. 5030849 and 5243319.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22100AR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.36 | $ 2.72 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100AR-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.36 | $ 2.72 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100AR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.36 | $ 2.72 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.22 | $ 2.60 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100ARZ-R7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.22 | $ 2.60 | 03/19/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100ARZ-RL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.22 | $ 2.60 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100AT | 量产 | 3 ld TO-92 | 3 | 工业 | $ 3.06 | $ 2.48 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100ATZ | 量产 | 3 ld TO-92 | 3 | 工业 | $ 2.92 | $ 2.37 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100DF | 量产 | CHIPS OR DIE | - | 商业 | - | - | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100KCHIPS | 量产 | CHIPS OR DIE | - | 商业 | $ 1.30 | $ 1.30 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100KR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 2.04 | $ 1.75 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100KR-REEL7 | 联络ADI | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | - | - | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD22100KRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 1.95 | $ 1.67 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100KRZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 1.95 | $ 1.67 | 01/01/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100KT | 量产 | 3 ld TO-92 | 3 | 商业 | $ 1.81 | $ 1.58 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100KTZ | 量产 | 3 ld TO-92 | 3 | 商业 | $ 1.73 | $ 1.51 | 12/11/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100SR | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.70 | $ 3.00 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100SR-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.70 | $ 3.00 | 02/05/2010 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100SRZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.54 | $ 2.86 | 02/05/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100SRZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 商业 | $ 3.54 | $ 2.86 | 01/15/2010 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100ST | 量产 | 3 ld TO-92 | 3 | 军用 | $ 3.36 | $ 2.72 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD22100STZ | 量产 | 3 ld TO-92 | 3 | 军用 | $ 3.22 | $ 2.60 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。