停产产品 — AD53500:
高速、高电流能力引脚驱动器
AD53500是一款完整的高速驱动器,设计用于需要高速和高输出驱动能力的数字或混合信号测试系统。这款产品结合了高速单芯片工艺与独特的表贴封装,电气性能出色,同时提供最佳的封装密度和长期可靠性。它采用超小型20引脚PSOP封装,内置散热器。
应用
自动测试设备
半导体测试系统
电路板测试系统
仪器仪表和特性测量设备
Parts affected:
AD53500JRP
,
AD53500JRPZ
技术指标
| Channels |
1 |
| Configuration |
D |
| Package |
20-Lead PSOP |
| Vmax |
6 |
| Vmin |
-2 |
| Watts Per Channel (W) |
1.4W |