ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD835
量产250 MHz电压输出4象限乘法器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 简单:基本函数为W = XY + Z
- 完整:只需极少的外部元件
- 直流耦合电压输出简化应用
- 高速:满量程的0.1%建立时间仅20 ns
- 高差分输入阻抗X、Y和Z输入
- 低乘法器噪声50 nV/vHz
AD835是一款完整的四象限电压输出模拟乘法器,采用先进的介质隔离互补双极性工艺制造。它产生X和Y电压输入的线性乘积,−3 dB输出带宽为250 MHz(小信号上升时间为1 ns)。满量程(−1 V至+1 V)上升至下降时间为2.5 ns(采用150 Ω标准RL),0.1%建立时间通常为20 ns。
其差分乘法输入(X, Y)和求和输入(Z)处于高阻态。低阻抗输出电压(W)最高可达±2.5 V,可驱动低至25 Ω的负载。正常工作时采用±5 V电源。
AD835不仅具有出众的速度性能,而且易于使用,功能丰富。例如,除允许在输出端添加信号外,Z输入端还能使AD835的工作电压放大高达约10倍。因此,该乘法器的乘积噪声非常低(50 nV/√Hz),远胜于早期产品。
AD835采用8引脚PDIP封装(N)和8引脚SOIC封装(R),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- AD835是首款单芯片250 MHz四象限电压输出乘法器。
- AD835适用于各种信号处理应用,只需极少的外部器件。
- 高输入阻抗(100 kΩ||2 pF)使得信号源负载可忽略不计。
- 高输出电流能力支持驱动低阻抗负载。
- 通过精心优化器件并使用特殊的低噪声带隙基准电压源,可实现出色的低噪声电平。
- 易于使用,性价比高,适合要求使用混合或板级解决方案的应用。
参考资料
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD835ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD835ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD835ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD835ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD835ANZ | 量产 | |
4月 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD835ARZ | 量产 | |
AD835ARZ-REEL | 量产 | |
AD835ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册