AD734

量产

10 MHZ四象限乘法器/除法器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高精度,典型误差:0.1%
  • 高速
    全功率带宽:10 MHz
    压摆率:450 V/µs
    0.1%建立时间:200 ns(全功率)
  • 直分模式,2 MHz带宽(增益为100)
  • 低失真
    -80 dBc(任意输入)
    典型三阶IMD:-75 dBc(10 MHz)
  • 低噪声
    94 dB SNR,10 Hz至20 kHz
    70 dB SNR,10 Hz至10 MHz

AD734
10 MHZ四象限乘法器/除法器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览