AD538
不推荐用于新设计实时模拟计算单元(ACU)
- 产品模型
- 7
概述
- 传递函数:VOUT = VY (VZ / VX)m
- 宽动态范围(分母):1000:1
- 同时执行乘法和除法运算
- 可通过电阻编程的幂和根
- 无需外部调整
- 低输入失调电压:<100 µV
- 低误差:读数的±0.25%(100:1范围)
- +2 V 和+10 V片内基准电压源
- 单芯片结构
AD538是一款单芯片实时计算电路,提供精密模拟乘法、除法和指数运算功能。它具有低输入和输出失调电压及出色的线性度,可以在非常宽的输入动态范围内执行精确运算。激光晶圆调整使得乘法和除法误差低至读数的0.25%,而100 mV或更低的典型输出失调电压则提高了成品器件的整体性能。此外,400 kHz带宽进一步增强了实时模拟信号处理性能。
AD538的总传递函数为Vo=Vy(Vz/Vx)m。特定函数的编程通过引脚绑定进行。一象限(正输入)乘法和除法无需外部元件,而二象限(双极性分子)除法需要使用外部电平转换和调整电阻。乘法和除法运算所需的比例因子可以通过片内+2 V或+10 V基准电压源进行设置,或者在外部进行控制,以同时执行乘法和除法运算。指数运算的M值范围为0.2至5,可以通过添加一两个外部电阻来实现。
如果只利用芯片的对数比和输出部分,则可以执行直接对数比运算。AD538可以访问多个求和点,进一步提高了其灵活性。最后,该器件的电源电压范围很宽,为±4.5 V至±18 V,因此可以采用±5 V、±12 V和±15 V标准电源供电。
AD538在工业温度范围(-25°C至+85°C)内提供两种精度等级(A和B)产品,在军用温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。它采用18引脚TO-118密封侧面钎焊陶瓷DIP封装。同时提供A级芯片。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| AD538ACHIPS | none available | ||
| AD538AD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD538ADZ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD538BD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD538BDZ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD538SD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD538SD/883B | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | 
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN | 
|---|---|---|
| 7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products | ||
| AD538ACHIPS | 量产 | |
| AD538AD | ||
| AD538ADZ | ||
| AD538BD | 量产 | |
| AD538BDZ | 量产 | |
| AD538SD | 量产 | |
| AD538SD/883B | ||
| 6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite | ||
| AD538AD | ||
| AD538SD/883B | ||
| 11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines | ||
| AD538AD | ||
| AD538ADZ | ||
| AD538BD | 量产 | |
| AD538BDZ | 量产 | |
| AD538SD | 量产 | |
| AD538SD/883B | ||
| 11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines | ||
| AD538AD | ||
| AD538ADZ | ||
| AD538BD | 量产 | |
| AD538BDZ | 量产 | |
| AD538SD | 量产 | |
| AD538SD/883B | ||
| 4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices | ||
| AD538SD/883B | ||
这是最新版本的数据手册