AD534
量产内部调整的精密IC乘法器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 最大4象限误差
预先调整为±0.25%(AD534L) - 所有输入(X、Y及Z)实现差分、
高阻抗[(X1 - X2) (Y1 - Y2)/10 V] + Z2 传递函数 - 比例因子可调整,最高提供X100增益
- 低噪声设计:90 µV rms,10 Hz至10 kHz
- 低成本单芯片结构
- 出色的长期稳定性
AD534是一款单芯片激光调整四象限乘法器/除法器,可提供以前只有昂贵的混合式或模块式产品才具有的精度规格。无需外部调整便可保证±0.25%的最大乘法误差。该器件具有出色的电源抑制、低温度系数,结合片内薄膜电阻和嵌入式齐纳基准电压源的长期稳定性,即使在使用条件不利的情况下也能保证计算精度。AD534是一款可在包括Z输入在内的所有输入上提供全差分、高阻抗运算的乘法器,而Z输入可使其NC灵活性和易用性大幅提高。比例因子预先调整为标准值10.00 V;通过使用外部电阻,此数值可进一步减小至3 V。
宽频谱的应用和多级供货特点让这款乘法器成为所有新设计的优选。AD534J(最大误差±1%)、AD534K(最大误差±0.5%)和AD534L(最大误差±0.25%)的额定工作温度范围为0°C至+70°C。AD534S(最大误差±1%)和 AD534T(最大误差±0.5%)的额定温度范围为-55°C至+125°C扩展温度范围。所有等级产品均提供金属密封TO-100金属帽壳封装和TO-116陶瓷DIP封装。同时提供AD534J、K、S和T芯片产品。
参考资料
数据手册 1
交叉参考指南 1
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD534JDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534JHZ | 10 ld TO_100 | ||
AD534KCHIPS | none available | ||
AD534KDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534KHZ | 10 ld TO_100 | ||
AD534LD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534LDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534LHZ | 10 ld TO_100 | ||
AD534SCHIPS | none available | ||
AD534SD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534SD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534SE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD534SH | 10 ld TO_100 | ||
AD534SH/883B | 10 ld TO_100 | ||
AD534TCHIPS | none available | ||
AD534TD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534TD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534TE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD534TH | 10 ld TO_100 | ||
AD534TH/883B | 10 ld TO_100 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD534JDZ | 量产 | |
AD534JHZ | 量产 | |
AD534KCHIPS | 量产 | |
AD534KDZ | 量产 | |
AD534KHZ | ||
AD534LD | 量产 | |
AD534LDZ | ||
AD534LHZ | 量产 | |
AD534SCHIPS | 量产 | |
AD534SD | 量产 | |
AD534SD/883B | 量产 | |
AD534SE/883B | 量产 | |
AD534SH | ||
AD534SH/883B | ||
AD534TCHIPS | 量产 | |
AD534TD | 量产 | |
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH | 量产 | |
AD534TH/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD534JDZ | 量产 | |
AD534JHZ | 量产 | |
AD534KDZ | 量产 | |
AD534KHZ | ||
AD534LD | 量产 | |
AD534LDZ | ||
AD534LHZ | 量产 | |
AD534SD | 量产 | |
AD534SD/883B | 量产 | |
AD534SE/883B | 量产 | |
AD534SH | ||
AD534SH/883B | ||
AD534TD | 量产 | |
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH | 量产 | |
AD534TH/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD534JDZ | 量产 | |
AD534JHZ | 量产 | |
AD534KDZ | 量产 | |
AD534KHZ | ||
AD534LD | 量产 | |
AD534LDZ | ||
AD534LHZ | 量产 | |
AD534SD | 量产 | |
AD534SD/883B | 量产 | |
AD534SE/883B | 量产 | |
AD534SH | ||
AD534SH/883B | ||
AD534TD | 量产 | |
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH | 量产 | |
AD534TH/883B | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD534SD/883B | 量产 | |
AD534SE/883B | 量产 | |
AD534SH/883B | ||
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD534SD/883B | 量产 | |
AD534SE/883B | 量产 | |
AD534SH/883B | ||
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH/883B | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD534的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论