添加到信号链设计器

ADMP521:  具有底部收音孔和PDM数字输出的超低噪声麦克风

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADMP521是一款高性能、超低噪声、低功耗、数字输出、底部收音式全向MEMS麦克风。ADMP521由一个MEMS麦克风元件和一个阻抗转换器放大器,以及之后的一个四阶Σ-Δ调制器组成。数字接口允许利用单一时钟在一条数据线上对两个麦克风的脉冲密度调制(PDM)输出进行时间复用处理。ADMP521与ADMP421麦克风的功能、引脚完全兼容,提供了简单易行的升级路径。

ADMP521的SNR极高,灵敏度为−26 dBFS,堪称远场应用的绝佳选择。扩展的宽带频率响应能够呈现高度清晰的自然声音。低功耗特性和休眠模式(功耗低于1 µA)可延长便携式应用的电池使用时间。内置微粒过滤器可提高该器件的可靠性。ADMP521符合TIA-920标准:电信电话终端设备宽带数字有线电话的传输要求

ADMP521采用薄型3 mm × 4 mm × 1 mm表贴封装,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。ADMP521不含卤素。

应用

  • 智能电话和功能电话
  • 平板电脑
  • 电话会议系统
  • 数码相机/数码摄像机
  • 蓝牙耳机
  • 笔记本电脑
  • 安防和监控

特点和优势

  • 小尺寸、薄型、3 mm × 4 mm × 1 mm表贴封装
  • 全向响应
  • 高信噪比(SNR):65 dBA
  • 灵敏度:−26 dBFS
  • 扩展的频率响应:100 Hz至16 kHz
  • 低功耗:900 µA
  • 休眠模式,延长电池使用时间,功耗低于1 µA
  • 最高声压级(SPL):120 dB
  • 高电源抑制(PSR):-80 dBFS
  • 四阶Σ-Δ调制器
  • 数字PDM输出
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准

ADMP521 功能框图

类似产品

  • 针对提供底部收音孔和模拟输出的全向麦克风,可考虑使用 ADMP401
  • 针对提供底部收音孔和模拟输出的全向麦克风,可考虑使用ADMP404
  • 针对提供底部收音孔和模拟输出的全向麦克风,可考虑使用ADMP405
  • 针对提供底部收音孔和PDM数字输出的全向麦克风,可考虑使用ADMP421
  • 针对提供底部收音孔和I2S数字输出的全向麦克风,可考虑使用ADMP441
  • 针对提供底部收音孔和模拟输出的超低噪声麦克风,可考虑使用ADMP504

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Microphone Beamforming Simulation Tool (32-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
Microphone Beamforming Simulation Tool (64-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
ADMP521 IBIS model  (ibs)
IBIS model for ADMP521 simulation
IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADMP521使用的音频编解码器

  • 针对内置耳机驱动器和PLL的低功耗SigmaDSP编解码器,推荐使用 ADAU1761
  • 针对内置单声道扬声器驱动器和PLL的低功耗SigmaDSP编解码器,推荐使用 ADAU1781
  • 针对内置耳机驱动器和PLL的低功耗、24位音频编解码器,推荐使用 ADAU1361
  • 针对内置固定功能可调信号处理器的低功耗、24位音频编解码器,推荐使用 ADAU1381
  • 针对采用晶圆级芯片规模封装的低功耗、多通道、24位音频编解码器,推荐使用 ADAU1373
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADMP521 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADMP521ACEZ-RL 产品状态: 量产 5 ld LGA_CAV 5 工业 Reel, 5000 - $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADMP521ACEZ-RL7 产品状态: 量产 5 ld LGA_CAV 5 工业 Reel, 1000 - $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADMP521 FLEX Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADMP521Z-FLEX 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 90.00 -
ADMP521Z Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADMP521Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 70.00 -
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭