添加到信号链设计器

ADXL326:  小尺寸、低功耗、三轴±16 g加速度计

产品详情

ADXL326是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出。该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。

用户使用XOUT,YOUT和ZOUT引脚上的电容CX,CY和CZ 选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至550 Hz。

ADXL326提供小尺寸、薄型、16引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm塑料引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。

特点和优势

  • 三轴检测
  • 小尺寸、
    薄型(4 mm × 4 mm × 1.45 mm) LFCSP封装
  • 低功耗:350 μA(典型值)
  • 单电源供电:1.8 V至3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求

ADXL326 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL326 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL326分线板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL326Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭