添加到信号链设计器

ADXL103:  精密 ±1.7g 单轴iMEMS® 加速度计

产品详情

ADXL103/ADXL203分别是完整的高精度、低功耗、单轴/双轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。这些器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g. 既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。

典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)分辨1 mg (0.06°倾斜)以下的信号。

用户使用XOUT 和 YOUT引脚上的电容CX和CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。     

ADXL103和ADXL203提供5 mm × 5 mm × 2 mm、8引脚密封LCC封装。

应用:
车辆动态控制(VDC)/电子稳定程序(ESP)系统
电子底盘控制
电子制动
平台稳定/调平
导航
报警器和运动检测器
高精度双轴倾斜检测

特点和优势

  • 在单芯片IC上实现高性能、单轴加速度计
  • 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC 封装
  • 分辨率:1 mg (60 Hz)
  • 低功耗:700 µA(VS = 5 V 典型值)
  • 高零偏稳定性
  • 高灵敏度精度
  • 温度范围:–40°C至+125°C
  • X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 抗冲击能力:3500 g
  • 符合RoHS标准

ADXL103功能框图

提示:

新!灵敏度、跨轴灵敏度和非线性度特性规格更严格。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL103/ADXL203: Precision ±1.7 g Single-/Dual-Axis i MEMS® Accelerometer Data Sheet (Rev D, 09/2011) (pdf, 336 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1057: 利用加速度计进行倾斜检测  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
AN-0989: 从ADXL202过渡到ADXL213或ADXL203  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
AN-0989: Transitioning from ADXL202 to ADXL213 or ADXL203  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
AN-652: 将LCC-8封装加速度计焊接到印刷电路板上时的考虑因素  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL103 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD22035Z 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 9.03 $ 8.20 E  材料信息 通知我 订购
AD22035Z-RL 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - $ 8.20 E  材料信息 通知我 订购
AD22035Z-RL7 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 9.03 $ 8.20 E  材料信息 通知我 订购
ADW22035Z 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADXL103CE 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 9.03 $ 8.20 E  材料信息 查看PCN 订购
ADXL103CE-REEL 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 $ 9.02 $ 8.20 E  材料信息 查看PCN 订购