添加到信号链设计器

ADIS16203:  可编程360° 倾斜计

产品详情

ADIS16203是完整的单轴360°倾斜角测量系统,利用ADI iSensor™集成技术将其集成到单片紧凑封装中。通过嵌入式信号处理解决方案增强ADI iMEMS®传感器技术,ADIS16203提供出厂已校准的及可调的数字传感器数据,这些数据的数据格式可通过简单的SPI串口获取。SPI接口可获取下列参数的测量数据:线性倾斜角,温度,电源及辅助模拟输入。易于得到已校准的数字传感器数据给开发者提供了系统就绪的设备,节省了开发时间,降低了成本和项目风险。

通过几个内置特性,包括单一寄存器命令实现自归零校准以及可配置采样率和频率响应,最终系统极易拥有独特性能。

ADIS16203也提供一系列特性,能进一步的降低系统设计的硬件复杂度。这些集成特性包括可配置报警功能,辅助12位模数转换器,辅助12位数模转换器,可配置数字I/O口,及数字自检功能。ADIS16203提供两套通过SPI口使能的不同的电源管理特性;为不需要连续工作的系统提供可编程占空比睡眠模式 ,以及为可降低采样率的系统提供的低功耗模式来获取更高效率。

ADIS16203有 9.2mmx 9.2mm x 3.9mm LGA封装,工作温度范围为-40°C 到+125°C.

特点和优势

  • 0°至360°倾角计±180°输出格式选项
  • 14位数字倾斜度输出线性输出,0.025°分辨率
  • 12位数字温度传感器输出
  • 数字控制偏置校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制滤波
  • 数字控制方向/方位
  • 包括速率/阈值限制的双报警设置
  • 辅助数字I/O端口
  • 数字激活的自测功能
  • 数字激活的低功耗模式
  • SPI®兼容型串行接口
  • 辅助12位ADC输入和DAC输出
  • 单电源供电:3.0V至3.6V
  • 抗冲击能力:3500 g

ADIS16203功能框图

提示:

iSensor™系列产品概览。

适用于ADIS16203的NI LabVIEW驱动
注意:本链接针对ADIS16209,但对于ADIS16203也是一个很好的起点。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16203: Programmable 360º Inclinometer Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 588 kB) 产品数据手册 PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) 用户指导 PDF
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
Technology Overview 概况 HTML
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? 常见问题解答 HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16203 IIO Programmable 360 Degrees Inclinometer Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16203 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
ADIS16203/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16203/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭