添加到信号链设计器

ADXRS622:  ±250°/s偏航角速度陀螺仪

产品详情

ADXRS622是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。

输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出为所提供基准电源的比率。一个外部电容设置带宽,其它外部电容用于操作。

该器件提供温度输出,供补偿技术使用。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS622提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA芯片级封装。

应用
  • 车辆底盘翻转检测
  • 惯性测量装置
  • 平台稳定

特点和优势

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 输出为基准电源的比率
  • 5 V 单电源供电
  • 工作温度达105°C
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻:< 0.15 cc、< 0.5 克
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXRS622: ±250°/sec Yaw Rate Gyroscope Data Sheet (Rev C, 09/2010) (pdf, 659 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1049: 校准iMEMS®陀螺仪  (pdf, 161 kB) 应用笔记 PDF
AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) 应用笔记 PDF
AN-767: 绝对输出iMEMS®陀螺仪与比率ADC的配合使用  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-767: Using Absolute Output iMEMS® Gyroscopes with Ratiometric ADCs  (pdf, 43 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
UG-150: Evaluation Board User Guide for ADXRS622  (pdf, 76 kB)
Evaluating the ±250°/Sec, Single Chip Rate Gyro
用户指导 PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
技术文章 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXRS622 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXRS622BBGZ 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Tray, 20 $ 30.61 $ 27.24 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS622BBGZ-RL 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Reel, 500 - $ 27.24 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS622WBBGZA 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Tray, 20 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 通知我 联络ADI
ADXRS622WBBGZA-RL 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXRS622评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXRS622Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 50.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭