添加到信号链设计器

ADXL335:  小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计

产品详情

ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及运动、冲击或振动导致的动态加速度。

用户使用CX、CY和 CZ引脚上的电容 XOUT、YOUT和ZOUT选择该加速度计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至550 Hz。

ADXL335提供小尺寸、薄型、16引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm塑料引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。


应用
  • 对成本敏感的低功耗运动和倾斜检测应用
  • 移动设备
  • 游戏系统
  • 磁盘驱动器保护
  • 图像稳定
  • 运动和保健器材

特点和优势

  • 三轴检测
  • 小尺寸、薄型封装
    4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP
  • 低功耗:350 μA(典型值)
  • 单电源供电:
    1.8 V to 3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求

ADXL335功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL335:小尺寸、低功耗、3轴±3 g 加速度计 (Rev B, 01/2010) (pdf, 522 kB) 产品数据手册 PDF
ADXL335: Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer Data Sheet  (Rev B, 01/2010) (pdf, 137 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1057: 利用加速度计进行倾斜检测  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
Precision Tilt/Fall Detector Consumes Less Than 1.5 mW
When you need to detect angular position related to Earth’s gravity, you can use an Analog Devices three-axis MEMS (microelectromechanical-system) accelerometer.
(EDN, 12/3/2009)
技术文章 HTML
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
技术文章 HTML
Detecting Human Falls with a 3-Axis Digital Accelerometer
(Analog Dialogue, Vol. 43, July 2009)
《模拟对话》杂志 HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
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
ADXL335 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL335BCPZ 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.40mm exposed pad) 16 工业 Tray, 490 $ 2.77 $ 2.38 E  材料信息 查看PCN 订购
ADXL335BCPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.40mm exposed pad) 16 工业 Reel, 4000 - $ 2.38 E  材料信息 查看PCN 订购
ADXL335BCPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.40mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.38 E  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL335分线板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL335Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭