添加到信号链设计器

TMP04:  温度传感器:CMOS/TTL兼容型串行数字输出温度计

产品详情

TMP03/TMP04是一款单芯片温度检测器,其产生的调制串行数字输出的变化与器件温度成正比例。片上传感器产生与绝对温度成精确比例的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比例编码格式不受多数串行调制技术(如电压-频率转换器)常见的时钟漂移误差影响。整体精度为±1.5°C(典型值),温度范围为-25°C至+100°C,传感器线性度出色。TMP04的数字输出兼容CMOS/TTL,可以与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP03的开路集电极输出具备5 mA吸电流能力。该器件非常适合要求隔离电路利用光耦合器或隔离变压器的系统。

TMP03和TMP04额定工作电压范围为4.5 V至7 V。电源电压为+5 V时,电源电流(空载)不到1.3 mA。

TMP03/TMP04的额定工作温度范围为-40°C至+100°C,采用低成本的TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装。工作温度最高可达+150°C,但精度会有所下降。

TMP03/TMP04是一种强大、完整的单芯片温度测量系统,提供数字输出。片上温度传感器与TMP01低功耗可编程温度控制器一脉相承,在整个额定温度范围内具有卓越的精度和线性度,无需用户校正或校准。

传感器输出通过一个一阶Σ-Δ调制器(亦称电荷平衡型模数转换器)进行数字化。这种转换器利用时域过采样和一个高精度比较器在一个极紧凑的电路中实现12位有效精度。

基本而言,Σ-Δ调制器由一个输入采样器、一个求和网络、一个积分器、一个比较器和一个1位DAC构成。与电压-频率转换器类似,这种架构实际上会产生一种负反馈环路,其目的在于依据输入电压变化,改变比较器输出的占空比以降低积分器输出。比较器以比输入采样频率高得多的速率来对积分器的输出进行采样,即所谓过采样。这样会在比输入信号宽得多的频带内扩展量化噪声,从而改善总体噪声性能并提高精度。

比较器的调制输出通过一种电路技术(正在申请专利)进行编码,结果产生传号空号比格式的串行数字信号,可以通过任何微处理器轻松解码成摄氏度值或华氏度值,并可通过单条线缆发送或调制。最重要的是,这种编码方法独立于时钟,可以有效避免其他调制技术中常见的主要误差源。

特点和优势

  • 低成本3引脚封装
  • 调制串行数字输出
  • 与温度成比例
  • 额定温度范围:-40℃至+100℃,
    工作温度最高可达150℃
  • 温度精度:±1.5°C(典型值,–25°C至+100°C)
  • 功耗:6.5 mW(最大值,5 V)
  • TMP03内置灵活的开路集电极输出
  • TMP04内置CMOS/TTL兼容输出
  • 低电压工作模式:4.5 V至7 V

TMP04功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
TMP03/TMP04: Serial Digital Output Thermometers (Temperature Sensor) Data Sheet (Rev A, 01/2002) (pdf, 241 kB) 产品数据手册 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

TMP04 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
TMP04FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 3.97 $ 3.59 N  材料信息 查看PCN 订购
TMP04FS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
TMP04FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 3.62 $ 3.27 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
TMP04FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
TMP04FT9 产品状态: 量产 3 ld TO-92 3 工业 Tray, 100 $ 3.97 $ 3.59 N  材料信息 查看PCN 订购
TMP04FT9Z 产品状态: 量产 T092 3 工业 Tray, 100 $ 3.62 $ 3.27 Y  材料信息 查看PCN 订购