添加到信号链设计器

TMP03:  温度传感器 - 串行数字输出信号温度检测器

产品详情

TMP03/TMP04是一款调制的串行数字输出信号的单片温度检测器,其输出信号与温度成比例。TMP03/TMP04内置传感器产生的电压与绝对温度具有精密的比例关系,绝对温度与内部电压基准进行比较后输入至精密数字调制器。串行数字输出的比例(ratiometric)编码格式与电压-频率转换器等大多数串行调制技术中常见的时钟漂移误差无关。在-25°C ~ +100°C温度范围内,其整体精度是±1.5°C (典型值) ,具有卓越的传输线性。TMP04的数字输出是CMOS/TTL兼容的,容易实现与大多数普通微处理器串行输入的接口。TMP03的开集输出具有5 mA灌电流能力。TMP03是利用光电耦合器或隔离变压器进行隔离的系统最佳选择。

TMP03/TMP04工作电源电压范围是4.5 V ~ 7 V。电源电压为+5 V时,消耗电流(未加负载)低于1.3 mA。

TMP03/TMP04工作温度范围:-40°C ~ +100°C,采用低功耗TO-92、SO-8与TSSOP-8 SMT封装。工作温度扩展至+150°C时,精度有所下降。

TMP03/TMP04是功能强大的完全温度测量系统,配备片上数字输出电路。 TMP01的内置温度传感器后面是低功耗可编程温度控制器,在整个额定温度范围内具有卓越的精度和线性度,不需要用户进行校正或校准。

利用一阶∑-Δ调制器,也就是熟知的“电荷平衡”型模数转换器,可以实现传感器输出数字化。这类转换器利用时域过采样技术以及高精度比较器,在小型电路中提供12 bit的有效精度。

∑-Δ调制器主要包括输入采样器、加法网络、积分器、比较器和1位数模转换器(DAC)。与电压-频率转换器类似,这种架构实际上生成一个负反馈环路,其目的是根据输入电压变化来改变比较器输出的占空比,从而使积分器输出最小。比较器对积分器输出进行采样,其采样速率要比输入采样频率高得多,称作过采样。这使得量化噪声在比输入信号宽得多的频段内扩展,改进了整个噪声性能,并提高了精度。

利用电路技术(专利申请待批)对经过调制的比较器输出进行编码,该技术利用脉冲间隔比例格式生成串行数字信号,任何微处理器都可以将这种格式解码为摄氏温度或华氏温度值,并通过单线进行传输或调制。最重要的是,这个编码方法从根本上避免了其他调制技术中常见的主要误差源,因为它独立于时钟。

特点和优势

  • 低成本3引脚封装
  • 调制串行数字输出
  • 与温度成正比
  • 在–25°C~+100°C温度范围内,测量精度为±1.5°C(典型值)
  • 5 V电源下, 功耗为6.5 mW(最大值)
  • 工作温度范围:–40°C~+100°C(标称值),
    最高工作温度:150°C
  • 灵活的集电极开路输出
  • 请参考数据手册以了解更多特性

功能框图TMP03

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
TMP03/TMP04: Serial Digital Output Thermometers (Temperature Sensor) Data Sheet (Rev A, 01/2002) (pdf, 241 kB) 产品数据手册 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

TMP03 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
TMP03FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 4.17 $ 3.77 N  材料信息 查看PCN 订购
TMP03FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
TMP03FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
TMP03FT9 产品状态: 量产 3 ld TO-92 3 工业 Tray, 100 $ 3.97 $ 3.59 N  材料信息 查看PCN 订购
TMP03FT9Z 产品状态: 量产 3 ld TO-92 3 工业 Tray, 100 $ 3.62 $ 3.27 Y  材料信息 查看PCN 订购