添加到信号链设计器

TMP01:  低功耗可编程温度控制器(温度传感器)

产品详情

TMP01是一款温度传感器,产生与绝对温度成比例的电压输出,并在器件高于或低于特定温度范围时,从两路输出之一产生控制信号。高/低温度跳变点和迟滞(过冲)频带均由用户选择的外部电阻确定。对于大批量生产,这些电阻均以片上方式提供。

TMP01由一个带隙基准电压源和一对匹配比较器构成。基准电压源同时提供稳定的2.5 V输出和与绝对温度(VPTAT)成比例的电压,其温度系数非常精确,为5 mV/K;25°C时,基准电压为1.49 V(标称值)。比较器基于外部设定的温度跳变点比较VPTAT,当超过其中一个阈值时则产生一个开路集电极输出信号。

迟滞也可通过外部电阻链编程,取决于来自2.5 V基准电压源的总电流。该电流生成镜像,并在触发一个比较器后,产生一个极性正确的迟滞失调电压。两个比较器相互并联,以确保消除迟滞重叠,并消除相邻跳变区之间不稳定的跃迁。

TMP01采用专有的薄膜电阻和量产激光调整技术,以在整个额定温度范围内维持±1°C(典型值)的温度精度和出色的线性度。开路集电极输出具有20 mA的吸电流能力,使TMP01能够直接驱动控制继电器。工作电压为5 V,静态电流仅500 μA(最大值)。

TMP01采用8引脚微型PDIP、SOIC和TO-99封装。


应用
  • 过/欠温传感器和警报
  • 电路板级温度检测
  • 温度控制器
  • 电子恒温器
  • 热保护
  • HVAC系统
  • 工业过程控制
  • 远程传感器
  • 特点和优势

    • 工作温度范围:–55°C至+125°C(–67°F至+257°F)
    • 精度:±1.0°C°C(整个温度范围内,典型值)
    • 温度比例电压输出
    • 用户编程温度跳变点
    • 用户编程迟滞
    • 20 mA开路集电极跳变点输出
    • TTL/CMOS兼容型
    • 单电源供电:4.5 V至13.2 V
    • PDIP、SOIC和TO-99封装

    TMP01功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    TMP01: Low Power Programmable Temperature Controller Data Sheet  (Rev E, 07/2009) (pdf, 252 kB) 产品数据手册 PDF
    Celsius-to-digital thermometer works with remote sensor
    By Elana Lian and Chau Tran, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    技术文章 HTML
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    技术文章 HTML
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    产品评述 HTM
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    TMP01 Setpoint Calculator Design Calculators HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    TMP01 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    TMP01ES 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.95 $ 5.38 N  材料信息 查看PCN 订购
    TMP01ESZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.42 $ 4.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
    TMP01ESZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
    TMP01FJ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 8 工业 Tube, 100 $ 8.37 $ 7.57 N  材料信息 查看PCN 订购
    TMP01FPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.31 $ 3.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    TMP01FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.24 $ 2.93 N  材料信息 查看PCN 订购
    TMP01FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.96 $ 2.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
    TMP01FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
    TMP01FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.67 Y  材料信息 查看PCN 订购