添加到信号链设计器

AD7814:  10位数字温度传感器,采用6引脚SOT-23封装

产品详情

AD7814是一款完整的温度监控系统,采用SOT-23或8引脚µSOIC封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来监控温度读数并进行数字转换,分辨率为0.25°C。温度测量范围为-40°C至+125°C,温度精度为±2°C。这款器件具有待机模式,此模式下功耗可降至1 µA。

特点和优势

  • 10位温度数字转换器
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 精度:±2°C
  • SPI和DSP兼容串行接口
  • 关断模式
  • 节省空间的SOT-23封装

AD7814功能框图

类似产品

ADT7310 16位、±0.5ºC精确数字温度传感器,采用SOIC封装

ADT7301 13位、±1ºC精确数字温度传感器,采用SOT-23和MSOP封装

ADT7302 13位、±2ºC精确数字温度传感器,采用SOT-23和MSOP封装

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7814 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7814ARM-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.21 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7814ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.22 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7814ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7814ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7814ARTZ-500RL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7814ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
1B21: 隔离式环路供电电压电流转换器
产品型号 封装 引脚 温度范围 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
1B21AN 产品状态: 量产 PLASTIC DIP 8 商业 $ 64.45 $ 54.11 N  Material Info 查看PCN 订购

1B22: 可编程隔离式电压电流转换器
产品型号 封装 引脚 温度范围 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
1B22AN 产品状态: 量产 PLASTIC DIP 12 商业 $ 87.21 $ 74.25 N  Material Info 查看PCN 订购