ADUM3211
量产双通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
- 产品模型
- 14
概述
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 高工作温度:125°C
- 默认低电平输出
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
- 低功耗工作
- 5 V工作电压
- 每个通道1.7 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道3.8 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道7.5 mA(最大值,25 Mbps)
- 3.3 V工作电压
- 每个通道1.5 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道2.5 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道4.7 mA(最大值,25 Mbps)
- 5 V工作电压
- 3.3 V/5 V电平转换
- 高数据速率:DC至25 Mbps (NRZ)
- 精密时序特性
- 脉冲宽度失真:3 ns(最大值,5 V工作电压)
- 通道间匹配:3 ns(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 安全和法规认证
- UL 1577
- VISO = 2500 VRMS ,持续1分钟
- IEC/EN/CSA 62368-1
- IEC/CSA 61010-1
- CQC GB4943.1
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- VIORM = 560 VPEAK
- UL 1577
- 通过汽车应用认证
ADuM3210/ADuM3211均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM3210/ADuM3211隔离器提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和最高达25 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。它们的任一侧均可采用3.3 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。相比ADuM3200/ADuM3201的默认输出高电平特性,ADuM3210/ADuM3211隔离器具有默认输出低电平特性。ADuM3210W和ADuM3211W为汽车应用级产品,工作温度可达125°C。
与ADuM1200/ADuM1201隔离器相比,ADuM3210/ADuM3211隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM1200/ADuM1201或ADuM3210/ADuM3211产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用
- 尺寸至关重要的多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
- 数字现场总线隔离
- 栅极驱动接口
- 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
参考资料
数据手册 3
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM3211ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211TRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211TRZ-EP-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211TRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211WARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211WARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211WCRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3211WCRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 11, 2018 - 18_0084 ADuM3211 Die Revision and Assembly Site Transfer |
||
| ADUM3211ARZ | 量产 | |
| ADUM3211ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3211BRZ | 量产 | |
| ADUM3211BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3211TRZ | 量产 | |
| ADUM3211TRZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 5, 2014 - 14_0060 ADUM3211 Die Revision and Datasheet Change |
||
| ADUM3211ARZ | 量产 | |
| ADUM3211ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3211BRZ | 量产 | |
| ADUM3211BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3211TRZ | 量产 | |
| ADUM3211TRZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3211ARZ | 量产 | |
| ADUM3211ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3211BRZ | 量产 | |
| ADUM3211BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3211TRZ | 量产 | |
| ADUM3211TRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3211WARZ | ||
| ADUM3211WARZ-RL7 | ||
| ADUM3211WBRZ | ||
| ADUM3211WBRZ-RL7 | ||
| ADUM3211WCRZ | ||
| ADUM3211WCRZ-RL7 | ||
|
5月 11, 2018 - 18_0085 ADuM3210-EP & ADuM3211-EP Die Revision |
||
| ADUM3211TRZ-EP | 量产 | |
| ADUM3211TRZ-EP-RL7 | 量产 | |
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM3211WARZ | ||
| ADUM3211WARZ-RL7 | ||
| ADUM3211WBRZ | ||
| ADUM3211WBRZ-RL7 | ||
| ADUM3211WCRZ | ||
| ADUM3211WCRZ-RL7 | ||
|
11月 9, 2015 - 15_0204 ADuM3210W/ADuM3211W Die Revision and Data Sheet Change |
||
| ADUM3211WARZ | ||
| ADUM3211WARZ-RL7 | ||
| ADUM3211WBRZ | ||
| ADUM3211WBRZ-RL7 | ||
| ADUM3211WCRZ | ||
| ADUM3211WCRZ-RL7 | ||
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADUM321N | 推荐用于新设计 | 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器 |
工具及仿真模型
ADUM3211 IBIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3211的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论