AD7400A
量产隔离式Σ-Δ调制器
- 产品模型
- 2
概述
- 时钟速率为10 MHz
- 二阶调制器
- 16位无失码
- 16位时INL典型值为±2 LSB
- 失调漂移:1.5 μV/°C(典型值)
- 片内数字隔离器
- 8引脚表面贴装PDIP(带鸥翼引脚)和16引脚SOIC封装
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的iCoupler®技术,能将模拟输入信号转换为高速1bit数据流。AD7401A采用5V电源供电,差分输入信号范围为±200 mV(满量程±320 mV)。模拟调制器对输入信号连续采样,因而无需外部的采样保持电路。输入信息包含在数据率为10MHz输出流中,通过适当的数字滤波器重构原始信息。串行I/O可采用5V或3V电源供电 (VDD2)。
串行接口采用数字式隔离。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器等其它器件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压源,工作温度范围为-40°C至+125°C。AD7400A采用8引脚表面贴装PDIP(带鸥翼引脚)和16引脚SOIC封装。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 3
参考电路 1
器件驱动器 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7400AYRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7400AYRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| AD7400AYRWZ | 量产 | |
| AD7400AYRWZ-RL | 量产 | |
|
2月 23, 2018 - 17_0193 AD7400, AD7401, AD7400A and AD7401A Datasheets: Updated Regulatory Information and Associated Creepage Specification |
||
| AD7400AYRWZ | 量产 | |
| AD7400AYRWZ-RL | 量产 | |
|
11月 2, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| AD7400AYRWZ | 量产 | |
| AD7400AYRWZ-RL | 量产 | |
|
11月 12, 2012 - 12_0269 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for AD7400/01/00A/01A from MSL 1 to MSL 3. |
||
| AD7400AYRWZ | 量产 | |
| AD7400AYRWZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| AD7400AYRWZ | 量产 | |
| AD7400AYRWZ-RL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7400AYRWZ | 量产 | |
| AD7400AYRWZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7400A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论