添加到信号链设计器

ADG5433:  高压防闩锁型三通道SPDT开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG5433和ADG5434均为单芯片工业CMOS模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。

所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。 ADG5433(LFCSP和TSSOP封装)提供EN输入,用来使能或禁用器件。 禁用时,所有通道均关断。

这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。

应用
继电器替代方案
自动测试设备
数据采集
仪器仪表
航空电子
音频和视频开关
通信系统

产品特色
- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。
- 低导通电阻RON
- 双电源供电。 对于双极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高±22 V的双电源供电。
- 单电源供电。 对于单极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高40V的单电源供电。
- 3 V 逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- 无需 VL 逻辑电源。

特点和优势

  • 防闩锁
  • 8 kV HBM ESD
  • 低导通电阻:13.5 Ω
  • ±9 V至±22 V双电源供电
  • 9 V至40 V单电源供电
  • 最大额定电源电压:48 V
  • 额定电压范围:±5V、±20V、+12V、+36V
  • 模拟信号范围:VSS至 VDD
  • 通过汽车应用认证

ADG5433功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG5433 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG5433BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP 4x4 16 工业 Reel, 1500 - $ 2.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5433BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.62 $ 2.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADG5433BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG5433WBRUZ 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 16 工业 Tube, 96 $ 3.02 $ 2.55 Y  材料信息 通知我 订购 样片