添加到信号链设计器

ADA4830-2:  高速差动放大器,输入具有电池短路保护功能

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4830-1(单通道)和ADA4830-2(双通道)是单芯片高速差动放大器,集成最高18 V的输入过压(电池短路)保护功能,提供宽输入共模电压范围和出色的ESD鲁棒性。这些器件设计用作差分或伪差分CVBS及其它高速视频信号的接收器,适合在恶劣的高噪声环境下工作,如汽车信息娱乐和视觉系统等。ADA4830-1和ADA4830-2兼具高速和精密特性,可以精确再现CVBS视频信号,同时抑制不需要的共模误差电压。

当检测到输入过压状况时,集成的电池短路保护功能利用快速开关电路,将内部电压节点箝位并保持在安全电平。这种保护使得ADA4830-1和ADA4830-2的输入可以直接连接到远程视频源,如后视摄像头等,而不需要昂贵的串联大电容。

ADA4830-1和ADA4830-2的输入引脚可以承受高达18 V的电池短路电压。

ADA4830-1和ADA4830-2均设计采用2.9 V至5.5 V电源供电,每个通道仅使用6.8 mA的电源电流。这些器件具有单电源供电能力,采用5 V单电源时,输入信号可扩展至接地轨以下8.5 V、地以上8.5 V。驱动150 Ω负载时,放大器的输出摆幅可达任一供电轨的250 mV范围内。

ADA4830-1和ADA4830-2在输出端提供0.5 V/V的增益,这是为了将视频信号保持在视频解码器的容许范围(通常为1 V p-p或更小)。

ADA4830-1和ADA4830-2分别采用8引脚和16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定温度范围为汽车应用温度范围−40°C至+125°C。

应用
  • 汽车视觉系统
  • 汽车信息娱乐
  • 监控系统

特点和优势

  • 高达18 V的输入过压(电池短路)保护
  • 电池短路输出标志用于线路诊断
  • 宽输入共模范围,5 V单电源供电
  • 高性能视频放大器增益:0.5 V/V
    −3 dB带宽:84 MHz
    压摆率:250 V/µs(2 V步进)
  • 出色的视频特性
  • 0.1 dB平坦度:28 MHz
  • SNR:73 dB(至15 MHz)
  • 差分增益:0.1%
  • 差分相位:0.1°
  • 宽电源电压范围:2.9 V至5.5 V
  • 掉电模式
  • 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C

ADA4830-2 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4830-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4830-2BCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 Reel, 250 $ 0.91 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4830-2BCPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 Reel, 1500 - $ 0.85 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4830-2WBCPZ-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 1500 - $ 0.89 Y  材料信息 通知我 订购