添加到信号链设计器

AD815:  高输出电流差分驱动器

产品详情

AD815内置两个高速放大器,能够提供最低500 mA的输出电流。两个放大器通常配置为差分驱动器;采用±15 V电源供电时,可提供40 V峰峰值的输出信号。利用匝数比大于1:1的耦合变压器,还可以进一步提高输出能力。-66 dB的低谐波失真(1 MHz、200 W 负载)、宽带宽及高电流驱动特性,使这款差分驱动器非常适合通信应用,如ADSL、HDSL和VDSL的用户线路接口等。.

900 V/µs的差分压摆率和高负载驱动能力适合对线圈或变压器进行快速动态控制;0.05%/0.45°的差分增益与相位性能(25 W 负载)则可驱动多达12个后部端接的负载。

AD815提供24引脚SOIC (RB)封装,额定温度范围为-40°C至 +85°C工业温度范围。

采用适当的散热措施时,24引脚SOIC (RB)封装产品能够驱动26 dBm的全速率ADSL信号。

特点和优势

  • 灵活的配置
    差分输入/输出驱动器或两个单端驱动器
  • 工业温度范围
  • 低失真
    总谐波失真(THD):-66 dB(1 MHz, RL =
    200 Ω, VOUT = 40 V 峰峰值)
    差分增益和相位误差:0.05%和0.45°(RL = 25 Ω,6个后部端接的视频负载)
  • 高输出功率
    散热增强型SOIC封装
    输出驱动电流:每个放大器400 mA(最小值,
    RL = 10 Ω)
  • 高速
    -3 dB带宽:120 MHz
    差分压摆率:900 V/µs
    0.1%建立时间:70 ns
  • 热关断

AD815功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD815: High Output Current Differential Driver Data Sheet  (Rev C, 04/2005) (pdf, 368 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD815 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD815 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD815ARBZ-24 产品状态: 量产 24 ld SOIC_W_BAT 24 工业 Tube, 31 $ 6.52 $ 5.89 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD815ARBZ-24-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC_W_BAT 24 工业 Reel, 1000 - $ 5.89 Y  材料信息 通知我 订购