添加到信号链设计器

AD8016:  内置省电功能的全速率ADSL线路驱动器

产品详情

AD8016是一款第二代DSL线路驱动器,能够传输来自中央交换局的全速率ADSL信号,总功耗仅1.5 W。它引入了灵活的待机功能,提供20引脚PSOP、24引脚SOIC及28引脚TSSOP封装,特别适合线路两端的DSL线路驱动。双通道AD8016采用新颖的电路设计和新型 ±12V、高速双极性工艺,每个放大器均能提供20 V峰峰值输出电压及400 mA以上典型输出电流。

突破性双级电流增益设计与高速双极性工艺技术相结合,则使该器件可以提供在供电轨2 V范围内的低失真输出电压,树立了高效率的新标准。

本产品提供两种评估板,请用以下器件编号订购:AD8016ARB-EVAL和AD8016ARP-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。

特点和优势

  • xDSL线路驱动器,采用±12 V电源时能提供全速率ADSL CO(中央交换局)性能
  • 低功耗工作
    电源电压:±5 V至±12 V
    总电源电流:每个放大器12.5 mA(典型值)
    功耗降低,保活电流:每个放大器4.5 mA
  • 高输出电压和电流驱动
    IOUT = 600 mA
    40 V峰峰值差分输出电压
    RL = 50 Ω,VS =±12 V
  • 低单音失真
    SFDR:–75 dBc (1 MHz),
    RL= 100Ω,VO= 2 V峰峰值
  • MTPR = –75 dBc(26 kHz至1.1 MHz),
    ZLINE = 100Ω,
    PLINE = 20.4 dBm
  • 高速
    –3 dB带宽:78 MHz (G = +5),
    增益平坦度:40 MHz
    压摆率:1000 V/µs

AD8016 引脚配置框图

AD8016 框图
AD8016 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8016: Low Power, High Output Current xDSL Line Driver Data Sheet  (Rev C, 03/2012) (pdf, 374 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8016 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8016 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8016ARBZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC_W_BAT 24 工业 Tube, 31 $ 4.62 $ 4.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8016ARBZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC_W_BAT 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8016AREZ 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Tube, 50 $ 4.62 $ 4.57 Y  材料信息 通知我 订购
AD8016AREZ-REEL 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Reel, 2500 - $ 4.57 Y  材料信息 通知我 订购
AD8016AREZ-REEL7 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Reel, 1000 - $ 4.57 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8016 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8016ARBZ 产品状态: 量产 24-Lead SOIC $ 4.74 -
AD8016AREZ 产品状态: 量产 28-Lead TSSOP $ 4.74 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭