添加到信号链设计器

AD8072:  低成本、双路视频放大器

产品详情

AD8072(双路)和AD8073(三路)均为低成本、电流反馈型放大器,主要面向对成本敏感的大规模应用。除低成本外,这些放大器还能针对150Ω负载提供可靠的视频性能,同时每个放大器的电源电流仅为3.5 mA。AD8073是一款采用14引脚窄体单SOIC封装的三路放大器,特别适合注重小尺寸要求的应用。每个放大器的输入和输出均可利用,为增益设置提供了更大灵活性。

这些器件的输出电流为每个放大器30 mA,并针对每路驱动一个后部端接视频负载(150 Ω)进行了优化。此外,0.1 dB增益平坦度为10 MHz,差分增益和相位误差分别为0.05%和0.1°,因而成为商业和消费视频电子设备的理想之选。

两款器件均采用+5 V至+12 V单电源供电。采用+5 V单电源时,每个放大器的输出摆幅可达到任一供电轨的1.3 V范围内,以便处理视频信号。

AD8072和AD8073具有100 MHz的高带宽、500 V/µs的压摆率以及25 ns的0.1%建立时间,因而可用于需要+5 V单电源或最高±6 V双电源的许多通用型高速应用。AD8072提供8引脚塑料DIP和SOIC封装,AD8073则提供14引脚塑料DIP和SOIC封装。两款器件的工作温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。

特点和优势

  • 极低成本
  • 良好的视频特性(RL = 150 Ω)
    0.1 dB增益平坦度:10 MHz
    差分增益误差:0.05%
    差分相位误差:0.1°
  • 低功耗
    电源电流:每个放大器3.5 mA
    采用5 V至12 V单电源供电
  • 高速
    -3 dB带宽:100 MHz (G = +2)
    压摆率:500 V/µs
    0.1%快速建立时间:25 ns
  • 易于使用
    输出电流:30 mA
    输出摆幅达到供电轨的1.3 V范围内(5 V单电源)

AD8072 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8072/AD8073: Low Cost, Dual /Triple Video Amplifiers Data Sheet (Rev. (Rev D, 03/2002) (pdf, 179 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
UG-129:评估板用户指南  (pdf, 208 kB)
MSOP封装的双通道高速运算放大器通用评估板
用户指导 PDF
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8072 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8072 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8072ARM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8072ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.96 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8072ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8072ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8072JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 1.96 $ 1.67 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8072JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 1.96 $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购
AD8072JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 1.96 $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8072 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8072JR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evalutio $ 18.25 -
AD8072JRZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL $ 2.75 -
AD8072ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8072ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 2.75 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭